20260736
20260736
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 69,9197 kr |
50 - 99 | 55,9166 kr |
100 + | 48,9868 kr |
Typ | Kort gänga |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 17.0 |
l1 | 42.0 |
l2 | 19.0 |
H1 | 10.0 |
A/F | 24.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta