20260804
20260804
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 84,4723 kr |
50 - 99 | 67,6256 kr |
100 + | 59,1426 kr |
Typ | Kort gänga |
---|---|
d1 | M16 |
d2 | 17.0 |
l1 | 70.0 |
l2 | 21.0 |
H1 | 10.0 |
A/F | 24.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta