20261085
20261085
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 154,2247 kr |
50 - 99 | 123,4228 kr |
100 + | 108,0099 kr |
Typ | Kort gänga |
---|---|
d1 | M24 |
d2 | 25.0 |
l1 | 60.0 |
l2 | 28.5 |
H1 | 15.0 |
A/F | 36.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta