20261627
20261627
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 25,951 kr |
50 - 99 | 20,7895 kr |
100 + | 18,1609 kr |
Typ | Standardgänga |
---|---|
d1 | M12 |
d2 | 13.0 |
l1 | 38.0 |
l2 | 20.5 |
H1 | 7.5 |
A/F | 19.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta