Meny Sök

Axelbult - Sexkantshuvud M12 13.0 45.0 Stål

Denna axelbult av stål har gängat skaft samt en ansats som delar skaftet i två delar. Håller länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Den används där exakt inriktning och rejält stöd behövs. Lätt att få på plats med skiftnyckel eller insexhylsa.
Essentra artikelnummer:

20261641

Tillverkarens artikelnummer:

20261641

95 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 48,3894 kr
50 - 99 38,7115 kr
100 + 33,9323 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

48,39 kr

1 x 48,3894 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Standardgänga
d1 M12
d2 13.0
l1 45.0
l2 20.5
H1 7.5
A/F 19.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss