20262013
20262013
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 112,0483 kr |
50 - 99 | 89,61 kr |
100 + | 78,3788 kr |
Typ | Standardgänga |
---|---|
d1 | M20 |
d2 | 21.0 |
l1 | 45.0 |
l2 | 28.5 |
H1 | 12.5 |
A/F | 30.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta