20262211
20262211
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 186,6038 kr |
50 - 99 | 149,2305 kr |
100 + | 130,5916 kr |
Typ | Standardgänga |
---|---|
d1 | M24 |
d2 | 25.0 |
l1 | 65.0 |
l2 | 36.5 |
H1 | 15.0 |
A/F | 36.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta