20262297
20262297
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 281,6621 kr |
50 - 99 | 225,3392 kr |
100 + | 197,142 kr |
Typ | Standardgänga |
---|---|
d1 | M24 |
d2 | 25.0 |
l1 | 110.0 |
l2 | 36.5 |
H1 | 15.0 |
A/F | 36.0 |
Tensile strength N | 830 N/mm2 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta