De här axelbultarna, även kallade ansatsskruvar är fästanordning med en slät del (ansats) mellan skruvens huvud och gängade del. Ansatsdelen är maskinbearbetad till exakt tolerans för positionerande, fästande eller roterande delar.
Det minskar belastningskoncentration och sänker sannolikheten för skador och fel. Håller också länge, är korrosionsresistent och icke-magnetisk. Klarar hög belastning, vibrationer och besvärliga miljöer.
Sexkantshuvudet utgör ett bekvämt och stabilt grepp när bulten ska dras åt eller lossas. Sexkantshuvudet kan lätt dras åt med skruvmejsel eller hylsa, och ger en tät och solid anslutning. Används ofta i olika sektorer, exempelvis fordon, industri, elektronik och konstruktion.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | l2 | H1 | Material | d1 | l1 | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151,0227 kr - 215,7091 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stål
|
M24
|
90.0
|
Standardgänga
|
||
317,9362 kr - 454,1434 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Stål
|
M30
|
130.0
|
Standardgänga
|
||
197,142 kr - 281,6621 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stål
|
M24
|
110.0
|
Standardgänga
|
||
264,4092 kr - 377,7957 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.0
|
35.5
|
12.5
|
Stål
|
M20
|
240.0
|
Standardgänga
|
||
149,35 kr - 213,4151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Stål
|
M22
|
85.0
|
Standardgänga
|
||
215,7808 kr - 308,2584 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stål
|
M16
|
150.0
|
Standardgänga
|
||
140,5084 kr - 200,798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Stål
|
M18
|
90.0
|
Standardgänga
|
||
154,2486 kr - 220,3689 kr | Fråga angående leveranstidhär |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Stål
|
M22
|
90.0
|
Standardgänga
|
||
177,1888 kr - 253,202 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Stål
|
M27
|
65.0
|
Standardgänga
|
||
111,9527 kr - 159,9359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Stål
|
M18
|
75.0
|
Standardgänga
|
||
91,4022 kr - 130,5438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Stål
|
M10
|
85.0
|
Standardgänga
|
||
89,61 kr - 128,0347 kr | 42 I lager |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Stål
|
M12
|
90.0
|
Standardgänga
|
||
105,1424 kr - 150,1863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Stål
|
M18
|
70.0
|
Standardgänga
|
||
288,1857 kr - 411,6325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Stål
|
M24
|
240.0
|
Standardgänga
|
||
235,734 kr - 336,7185 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
Stål
|
M24
|
180.0
|
Standardgänga
|
||
262,2586 kr - 374,6414 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stål
|
M16
|
200.0
|
Standardgänga
|
||
140,5084 kr - 200,798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
Stål
|
M22
|
80.0
|
Standardgänga
|
||
89,0126 kr - 127,1028 kr | 10 I lager |
15.0
|
24.0
|
8.8
|
Stål
|
M14
|
80.0
|
Standardgänga
|
||
192,7212 kr - 275,3536 kr | 4 I lager |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Stål
|
M20
|
115.0
|
Standardgänga
|
||
189,0173 kr - 270,0487 kr | Fråga angående leveranstidhär |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stål
|
M16
|
135.0
|
Standardgänga
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta