Banjo Union Plugs skyddar banjo-anslutningar mot skador och vätskerester. De är robusta och lämpar sig för hydraul- och vätskesystem. Kan levereras med eller utan täckflik. Kompatibel med DIN 7642 B/E banjokopplingar.Utformade för att skydda mot skador, slitage och inträngande smuts och fukt.Ger säker passning på banjokopplingar DIN 7642 B/E, och bildar en tillförlitlig tätningsyta för att förhindra läckage.De kan användas i tillämpningar inom fordons- och industrimaskiner. Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Naturfärgad Serienummer: SR1016
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | ID | D | Pluggtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5788 kr - 2,4529 kr | 5500 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Med flik
|
||
| 1,174 kr - 2,3948 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.563 in
14.3 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Utan flik
|
||
| 1,097 kr - 2,2048 kr | 50 I lager |
0.484 in
12.3 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Utan flik
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta