Meny Sök

Brickor – Sfäriska

I lager

Dess sfäriska brickor har en något konvex eller konkav yta. Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan de mötande ytorna, och upprätthåller säker anslutning samt förebygger skada på de fästelement eller komponenter de håller fast.

Sprider belastningen och säkerställer enhetlig fördelning av trycket mellan fästelementet och ytan. Eftersom de reagerar på små brister i ytan, förhindras tryckkoncentration, vilket minskar sannolikheten för skada eller fel samt säkerställer att hela montaget förblir stabilt och tillförlitligt.

Brickornas förbättrade förmåga att bära last gör dem lämpliga för tillämpningar med tunga laster eller dynamiska påfrestningar och innebär att montaget blir starkare och håller längre. Därför används de ofta i tillämpningar rörande maskiner, strukturmontage och fordon.

  • Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan mötande ytor.
  • Det förebygger belastningskoncentration och sänker sannolikheten för skador och fel.
  • Används i tillämpningar rörande maskiner, strukturmontage och fordon.
Material: Stål Serienummer: SR25100

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
20 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h1 h2 r1 Lastkapacitet för statisk last max. kN För tråd d1 tol. H13 d2 Köp
534,0884 kr - 712,1573 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0
9.8
79.0
960.0
M56
58.0
103.0
153,2714 kr - 204,2832 kr Fråga angående leveranstidhär
10.2
3.3
36.0
221.0
M27
28.0
50.0
15,9412 kr - 21,2549 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
0.8
15.0
26.0
M10
10.5
21.0
18,3028 kr - 24,4431 kr 27 I lager
4.6
1.1
17.0
38.0
M12
13.0
24.0
31,1739 kr - 41,5651 kr 6 I lager
5.3
1.3
22.0
73.0
M16
17.0
30.0
136,5037 kr - 181,9656 kr Fråga angående leveranstidhär
11.2
3.6
41.0
269.0
M30
31.0
56.0
44,281 kr - 59,0414 kr 15 I lager
6.3
2.0
27.0
117.0
M20
21.0
36.0
10,5094 kr - 13,9338 kr 9 I lager
2.3
0.7
9.0
9.0
M6
6.4
12.0
491,5786 kr - 655,4775 kr 32 I lager
17.0
6.5
58.0
542.0
M42
43.0
78.0
724,2017 kr - 965,5629 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0
12.0
93.0
1269.0
M64
66.0
120.0
643,6692 kr - 858,2257 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
11.0
86.0
1122.0
M60
62.0
112.0
141,5813 kr - 188,6963 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
2.5
29.5
146.0
M22
23.0
40.0
377,5107 kr - 503,2688 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
9.3
72.0
832.0
M52
54.0
96.0
157,4044 kr - 209,8331 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
4.4
45.0
326.0
M33
34.0
62.0
297,8048 kr - 397,1124 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
5.6
54.0
460.0
M39
40.0
75.0
71,322 kr - 95,0566 kr Fråga angående leveranstidhär
8.2
2.4
32.0
168.0
M24
25.0
44.0
340,6688 kr - 454,2645 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0
8.0
67.0
714.0
M48
50.0
92.0
270,1734 kr - 360,1525 kr 11 I lager
14.0
4.6
50.0
394.0
M36
37.0
68.0
11,6902 kr - 15,5869 kr 133 I lager
3.2
0.6
12.0
17.0
M8
8.4
17.0
28,576 kr - 38,0227 kr 428 I lager
5.0
1.4
22.0
53.0
M14
15.0
28.0
Bricka M56 58.0 103.0 Stål

20267339

Prisintervall
712,1573 kr - 534,0884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd
    M56
  • d1 tol. H13
    58.0
  • d2
    103.0
  • h1
    23.0
  • h2
    9.8
Bricka M27 28.0 50.0 Stål

20265755

Prisintervall
204,2832 kr - 153,2714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd
    M27
  • d1 tol. H13
    28.0
  • d2
    50.0
  • h1
    10.2
  • h2
    3.3
Bricka M10 10.5 21.0 Stål

20267230

Prisintervall
21,2549 kr - 15,9412 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd
    M10
  • d1 tol. H13
    10.5
  • d2
    21.0
  • h1
    4.0
  • h2
    0.8
Bricka M12 13.0 24.0 Stål

20267247

Prisintervall
24,4431 kr - 18,3028 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • För tråd
    M12
  • d1 tol. H13
    13.0
  • d2
    24.0
  • h1
    4.6
  • h2
    1.1
Bricka M16 17.0 30.0 Stål

20267261

Prisintervall
41,5651 kr - 31,1739 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • För tråd
    M16
  • d1 tol. H13
    17.0
  • d2
    30.0
  • h1
    5.3
  • h2
    1.3
Bricka M30 31.0 56.0 Stål

20267292

Prisintervall
181,9656 kr - 136,5037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd
    M30
  • d1 tol. H13
    31.0
  • d2
    56.0
  • h1
    11.2
  • h2
    3.6
Bricka M20 21.0 36.0 Stål

20267278

Prisintervall
59,0414 kr - 44,281 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • För tråd
    M20
  • d1 tol. H13
    21.0
  • d2
    36.0
  • h1
    6.3
  • h2
    2.0
Bricka M6 6.4 12.0 Stål

20267216

Prisintervall
13,9338 kr - 10,5094 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • För tråd
    M6
  • d1 tol. H13
    6.4
  • d2
    12.0
  • h1
    2.3
  • h2
    0.7
Bricka M42 43.0 78.0 Stål

20267315

Prisintervall
655,4775 kr - 491,5786 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • För tråd
    M42
  • d1 tol. H13
    43.0
  • d2
    78.0
  • h1
    17.0
  • h2
    6.5
Bricka M64 66.0 120.0 Stål

20267346

Prisintervall
965,5629 kr - 724,2017 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd
    M64
  • d1 tol. H13
    66.0
  • d2
    120.0
  • h1
    27.0
  • h2
    12.0
Bricka M60 62.0 112.0 Stål

20266059

Prisintervall
858,2257 kr - 643,6692 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd
    M60
  • d1 tol. H13
    62.0
  • d2
    112.0
  • h1
    25.0
  • h2
    11.0
Bricka M22 23.0 40.0 Stål

20266011

Prisintervall
188,6963 kr - 141,5813 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd
    M22
  • d1 tol. H13
    23.0
  • d2
    40.0
  • h1
    7.6
  • h2
    2.5
Bricka M52 54.0 96.0 Stål

20266042

Prisintervall
503,2688 kr - 377,5107 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd
    M52
  • d1 tol. H13
    54.0
  • d2
    96.0
  • h1
    22.0
  • h2
    9.3
Bricka M33 34.0 62.0 Stål

20266028

Prisintervall
209,8331 kr - 157,4044 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd
    M33
  • d1 tol. H13
    34.0
  • d2
    62.0
  • h1
    13.0
  • h2
    4.4
Bricka M39 40.0 75.0 Stål

20266035

Prisintervall
397,1124 kr - 297,8048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd
    M39
  • d1 tol. H13
    40.0
  • d2
    75.0
  • h1
    16.0
  • h2
    5.6
Bricka M24 25.0 44.0 Stål

20267285

Prisintervall
95,0566 kr - 71,322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd
    M24
  • d1 tol. H13
    25.0
  • d2
    44.0
  • h1
    8.2
  • h2
    2.4
Bricka M48 50.0 92.0 Stål

20267322

Prisintervall
454,2645 kr - 340,6688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • För tråd
    M48
  • d1 tol. H13
    50.0
  • d2
    92.0
  • h1
    21.0
  • h2
    8.0
Bricka M36 37.0 68.0 Stål

20267308

Prisintervall
360,1525 kr - 270,1734 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • För tråd
    M36
  • d1 tol. H13
    37.0
  • d2
    68.0
  • h1
    14.0
  • h2
    4.6
Bricka M8 8.4 17.0 Stål

20267223

Prisintervall
15,5869 kr - 11,6902 kr

Lagernivåer
133 I lager
Egenskaper
  • För tråd
    M8
  • d1 tol. H13
    8.4
  • d2
    17.0
  • h1
    3.2
  • h2
    0.6
Bricka M14 15.0 28.0 Stål

20267254

Prisintervall
38,0227 kr - 28,576 kr

Lagernivåer
428 I lager
Egenskaper
  • För tråd
    M14
  • d1 tol. H13
    15.0
  • d2
    28.0
  • h1
    5.0
  • h2
    1.4