Meny Sök

Bricka M10 10.5 21.0 Stål

Denna sfäriska bricka är något konkav eller konvex. Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan mötande ytor, säkerställer säker anslutning och minskar skador. Perfekt för tillämpningar med tung belastning och av stål som är starkt och hållbart.
Essentra artikelnummer:

20267230

Tillverkarens artikelnummer:

20267230

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 21,2549 kr
10 - 29 19,1294 kr
30 - 74 18,0667 kr
75 + 15,9412 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

21,25 kr

1 x 21,2549 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
För tråd M10
d1 tol. H13 10.5
d2 21.0
h1 4.0
h2 0.8
r1 15.0
Lastkapacitet för statisk last max. kN 26.0
Med 25400 h3 6.5
Med 25700 h3 7.3
Vikt g 5.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss