Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra tillhandahåller rejäla kabelband av hög kvalitet för många olika elektriska och generella tillämpningar. Våra buntband av standardtyp har inbyggt låssystem för att förhindra att de lossnar oavsiktligt.
Serienummer: SR1785
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Färg | Öglans minsta draghållfasthet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6434 kr - 0,7009 kr | 1921783 I lager |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Naturfärgad
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,623 kr - 3,151 kr | 39800 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturfärgad
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,6649 kr - 0,7238 kr | 15498 I lager |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2628 kr - 0,2628 kr | 331008 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 8,2299 kr - 8,2299 kr | 33311 I lager |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1694 kr - 0,1694 kr | 151153 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 4,5961 kr - 4,5961 kr | 2048 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2642 kr - 0,2642 kr | 286767 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Svart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,7439 kr - 0,7439 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Svart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2592 kr - 0,4323 kr | 20900 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3992 kr - 0,4323 kr | 15194 I lager |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Naturfärgad
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,9389 kr - 1,9389 kr | 16366 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Svart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,0682 kr - 2,2549 kr | 11196 I lager |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturfärgad
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 7,0952 kr - 7,0952 kr | 29965 I lager |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Svart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,0754 kr - 6,0754 kr | 33872 I lager |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 32,2733 kr - 32,2733 kr | 100 I lager |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturfärgad
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0966 kr - 0,0966 kr | 218843 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturfärgad
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 4,2774 kr - 5,0155 kr | 20307 I lager |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Svart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 8,3448 kr - 8,3448 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Svart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 7,0952 kr - 7,0952 kr | 6300 I lager |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Naturfärgad
|
114.0 kg
114.0 kg