Meny Sök

Buntband 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE: nylon Gul

Detta buntband av kardborrtyp är perfekt där återanvändning är ett måste. Buntbandet har också ett hål för skruvmontering, vilket ger extra säkerhet.
Essentra artikelnummer:

10166741

Tillverkarens artikelnummer:

RKW-8-8-YL

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 9,0742 kr
50 + 8,1668 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

90,74 kr

10 x 9,0742 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Gul
Material, krok LDPE
Remmens material Nylon
Håltyp Skruvhål
Typ Standardbuntband
With Buckle? Nej
Totallängd 203.2 mm
Total bredd 12.7 mm
Rembredd 12.7 mm
With Screw Hole? Ja

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss