Meny Sök

Buntband med kardborrförslutning

I lager

De här buntbanden med kardborrfunktion passar utmärkt där de behöver återanvändas eller när de buntade ledningarna är särskilt ömtåliga och kräver försiktighet. Finns också med plastspänne.

Serienummer: SR2001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
89 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material, krok Färg Totallängd Total bredd With Buckle? With Screw Hole? Köp
75,5084 kr - 75,5084 kr Fråga angående leveranstidhär
PE, PP
Svart
300.0 mm
24.0 mm
Ja
Nej
38,9866 kr - 38,9866 kr 1930 I lager
PE, PP
Svart
300.0 mm
33.0 mm
Ja
Nej
42,5428 kr - 42,5428 kr 1000 I lager
PE, PP
Svart
300.0 mm
28.0 mm
Ja
Nej
9,3341 kr - 10,3713 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Grön
152.4 mm
12.7 mm
Nej
Nej
8,1668 kr - 9,0742 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Orange
203.2 mm
12.7 mm
Nej
Ja
8,8594 kr - 9,8438 kr 20 I lager
LDPE
Röd
229.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
8,8594 kr - 9,8438 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Grön
229.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
14,3601 kr - 15,9556 kr 80 I lager
LDPE
Grön
330.2 mm
25.4 mm
Nej
Ja
7,3287 kr - 8,143 kr 3 I lager
LDPE
Orange
152.4 mm
12.7 mm
Nej
Nej
13,6111 kr - 15,1234 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Blå
330.0 mm
12.7 mm
Nej
Ja
14,6166 kr - 16,2406 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Grön
381.0 mm
38.1 mm
Nej
Nej
9,7318 kr - 10,8131 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Vit
152.4 mm
19.1 mm
Nej
Nej
8,5159 kr - 9,4622 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Gul
279.4 mm
12.7 mm
Nej
Nej
35,3269 kr - 39,2522 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Orange
457.2 mm
38.1 mm
Nej
Nej
35,3269 kr - 39,2522 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Grön
457.2 mm
38.1 mm
Nej
Nej
8,1668 kr - 9,0742 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Gul
203.2 mm
12.7 mm
Nej
Ja
13,6728 kr - 15,192 kr 520 I lager
LDPE
Gul
229.0 mm
38.1 mm
Nej
Ja
14,4393 kr - 16,0437 kr 12 I lager
LDPE
Svart
381.0 mm
38.1 mm
Nej
36,8239 kr - 40,9155 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Blå
457.2 mm
38.1 mm
Nej
Nej
28,3746 kr - 31,5274 kr Fråga angående leveranstidhär
LDPE
Röd
609.6 mm
38.1 mm
Nej
Nej
  • av 5
Spännband 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Svart

10214831

Prisintervall
75,5084 kr - 75,5084 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    PE, PP
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standardbuntband
Spännband 33.0 mm 300.0 mm 105.0 mm Svart

10214855

Prisintervall
38,9866 kr - 38,9866 kr

Lagernivåer
1930 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    PE, PP
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standardbuntband
Spännband 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Svart

10214848

Prisintervall
42,5428 kr - 42,5428 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    PE, PP
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standardbuntband
Buntband 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Grön

10166628

Prisintervall
10,3713 kr - 9,3341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standardbuntband
Buntband 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE: nylon Orange

10166710

Prisintervall
9,0742 kr - 8,1668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standardbuntband
Buntband 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Röd

10639535

Prisintervall
9,8438 kr - 8,8594 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standardbuntband
Buntband 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Grön

10645062

Prisintervall
9,8438 kr - 8,8594 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standardbuntband
Buntband 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE: nylon Grön

10636015

Prisintervall
15,9556 kr - 14,3601 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standardbuntband
Buntband 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Orange

10166635

Prisintervall
8,143 kr - 7,3287 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standardbuntband
Buntband 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE: nylon Blå

10166550

Prisintervall
15,1234 kr - 13,6111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standardbuntband
Buntband 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE: nylon Grön

10639511

Prisintervall
16,2406 kr - 14,6166 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standardbuntband
Buntband 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE: nylon Vit

10645055

Prisintervall
10,8131 kr - 9,7318 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standardbuntband
Buntband 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE: nylon Gul

10166475

Prisintervall
9,4622 kr - 8,5159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standardbuntband
Buntband 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE: nylon Orange

10166222

Prisintervall
39,2522 kr - 35,3269 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standardbuntband
Buntband 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE: nylon Grön

10166215

Prisintervall
39,2522 kr - 35,3269 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standardbuntband
Buntband 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE: nylon Gul

10166741

Prisintervall
9,0742 kr - 8,1668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standardbuntband
Buntband 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE: nylon Gul

10166345

Prisintervall
15,192 kr - 13,6728 kr

Lagernivåer
520 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Skruvhål
  • Typ
    Standardbuntband
Buntband 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE: nylon Svart

10166161

Prisintervall
16,0437 kr - 14,4393 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • With Buckle?
    Nej
Buntband 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE: nylon Blå

10166208

Prisintervall
40,9155 kr - 36,8239 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standardbuntband
Buntband 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE: nylon Röd

10636039

Prisintervall
31,5274 kr - 28,3746 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Material, krok
    LDPE
  • Remmens material
    Nylon
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Typ
    Standardbuntband