Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Fjäderkonstant | Totallängd | Last vid belastningslängd | Tråddiameter | Ungefärlig komprimerad höjd | Ytterdiameter | Allt material | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,5065 kr - 15,7991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.80 Nmm
3.80 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
14,5065 kr - 15,7991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.85 Nmm
6.85 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
14,5065 kr - 15,7991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.24 Nmm
3.24 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
15,2246 kr - 16,6609 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.48 Nmm
3.48 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
13,7165 kr - 14,9373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.88 Nmm
14.88 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kolstål
|
||
15,5119 kr - 16,9482 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.10 Nmm
2.10 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
26.69 N
26.69 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Kolstål
|
||
14,5065 kr - 15,7991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.22 Nmm
2.22 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
15,081 kr - 16,3736 kr | 88 I lager |
1.07 Nmm
1.07 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kolstål
|
||
14,2479 kr - 15,5119 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.00 Nmm
1.00 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kolstål
|
||
13,7165 kr - 14,9373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.41 Nmm
8.41 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kolstål
|
||
14,9373 kr - 16,2596 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.03 Nmm
1.03 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
14,2479 kr - 15,5119 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.61 Nmm
1.61 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kolstål
|
||
15,5119 kr - 16,8274 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.37 Nmm
1.37 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Kolstål
|
||
13,7165 kr - 14,9373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.64 Nmm
4.64 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kolstål
|
||
13,7165 kr - 14,9373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9.81 Nmm
9.81 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kolstål
|
||
15,5119 kr - 16,8045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.46 Nmm
0.46 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Kolstål
|
||
14,9373 kr - 16,23 kr | 870 I lager |
3.68 Nmm
3.68 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Kolstål
|
||
14,2479 kr - 15,5119 kr | 20 I lager |
1.30 Nmm
1.30 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kolstål
|
||
14,2479 kr - 15,5119 kr | 10 I lager |
0.42 Nmm
0.42 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Kolstål
|
||
14,5065 kr - 15,7991 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.35 Nmm
1.35 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Kolstål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta