Meny Sök

Compression Springs

I lager

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
341 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Fjäderkonstant Totallängd Last vid belastningslängd Tråddiameter Ungefärlig komprimerad höjd Ytterdiameter Allt material Köp
14,5065 kr - 15,7991 kr Fråga angående leveranstidhär
1.84 Nmm
38.1 mm
39.59 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
Kolstål
14,5065 kr - 15,7991 kr Fråga angående leveranstidhär
5.94 Nmm
25.4 mm
63.03 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
Kolstål
14,5065 kr - 15,7991 kr Fråga angående leveranstidhär
2.49 Nmm
57.15 mm
63.03 N
1.3 mm
21.6 mm
10.7 mm
Kolstål
14,2479 kr - 15,5119 kr Fråga angående leveranstidhär
0.72 Nmm
25.4 mm
11.65 N
0.7 mm
4.6 mm
9.1 mm
Kolstål
13,7165 kr - 14,9373 kr Fråga angående leveranstidhär
18.56 Nmm
12.7 mm
64.01 N
1.1 mm
8.7 mm
6.1 mm
Kolstål
14,9373 kr - 16,23 kr Fråga angående leveranstidhär
1.49 Nmm
38.1 mm
34.70 N
1.1 mm
9.1 mm
12.2 mm
Kolstål
13,7165 kr - 14,9468 kr Fråga angående leveranstidhär
4.03 Nmm
50.8 mm
64.01 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
Kolstål
16,0864 kr - 17,6663 kr 222 I lager
16.64 Nmm
15.75 mm
102.31 N
1.6 mm
8.7 mm
12.2 mm
Kolstål
13,7165 kr - 14,9373 kr Fråga angående leveranstidhär
3.20 Nmm
63.5 mm
64.01 N
1.1 mm
36.9 mm
6.1 mm
Kolstål
14,5065 kr - 15,7991 kr Fråga angående leveranstidhär
4.90 Nmm
15.75 mm
39.59 N
1.1 mm
5.4 mm
10.7 mm
Kolstål
13,5011 kr - 14,6501 kr 26 I lager
0.77 Nmm
12.7 mm
5.69 N
0.5 mm
2.8 mm
6.1 mm
Kolstål
13,7165 kr - 14,9468 kr Fråga angående leveranstidhär
5.95 Nmm
35.05 mm
64.01 N
1.1 mm
21.5 mm
6.1 mm
Kolstål
15,2246 kr - 16,6609 kr Fråga angående leveranstidhär
11.56 Nmm
22.35 mm
102.31 N
1.6 mm
11.1 mm
12.2 mm
Kolstål
14,9373 kr - 16,23 kr Fråga angående leveranstidhär
1.75 Nmm
31.75 mm
34.70 N
1.1 mm
8.1 mm
12.2 mm
Kolstål
15,2246 kr - 16,6609 kr Fråga angående leveranstidhär
4.31 Nmm
57.15 mm
102.31 N
1.6 mm
25.1 mm
12.2 mm
Kolstål
15,2246 kr - 16,6609 kr Fråga angående leveranstidhär
3.85 Nmm
63.5 mm
102.31 N
1.6 mm
27.5 mm
12.2 mm
Kolstål
15,2246 kr - 16,6609 kr Fråga angående leveranstidhär
5.64 Nmm
44.45 mm
102.31 N
1.6 mm
20.4 mm
12.2 mm
Kolstål
14,5065 kr - 15,7991 kr Fråga angående leveranstidhär
4.64 Nmm
31.75 mm
63.03 N
1.3 mm
13.4 mm
10.7 mm
Kolstål
14,5065 kr - 15,7991 kr Fråga angående leveranstidhär
2.80 Nmm
50.8 mm
63.03 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
Kolstål
16,9482 kr - 16,9482 kr 44 I lager
4.33 Nmm
12.7 mm
26.69 N
1.1 mm
3.9 mm
15.2 mm
Kolstål
  • av 18
Kompressionsfjäder 10.7 mm 38.1 mm 1.84 Nmm

10437759

Prisintervall
15,7991 kr - 14,5065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    10.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    39.59 N
  • Belastad längd
    16.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 25.4 mm 5.94 Nmm

10437797

Prisintervall
15,7991 kr - 14,5065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    11.3 mm
  • Last vid belastningslängd
    63.03 N
  • Belastad längd
    14.8 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 57.15 mm 2.49 Nmm

10424117

Prisintervall
15,7991 kr - 14,5065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    21.6 mm
  • Last vid belastningslängd
    63.03 N
  • Belastad längd
    31.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 9.1 mm 25.4 mm 0.72 Nmm

10411650

Prisintervall
15,5119 kr - 14,2479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    4.6 mm
  • Last vid belastningslängd
    11.65 N
  • Belastad längd
    9.1 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    9.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 12.7 mm 18.56 Nmm

10437544

Prisintervall
14,9373 kr - 13,7165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    8.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    64.01 N
  • Belastad längd
    9.3 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 38.1 mm 1.49 Nmm

10437858

Prisintervall
16,23 kr - 14,9373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    9.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    34.70 N
  • Belastad längd
    14.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 50.8 mm 4.03 Nmm

10437643

Prisintervall
14,9468 kr - 13,7165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    29.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    64.01 N
  • Belastad längd
    34.9 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 15.75 mm 16.64 Nmm

10335024

Prisintervall
17,6663 kr - 16,0864 kr

Lagernivåer
222 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    8.7 mm
  • Last vid belastningslängd
    102.31 N
  • Belastad längd
    9.6 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 63.5 mm 3.20 Nmm

10437650

Prisintervall
14,9373 kr - 13,7165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    36.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    64.01 N
  • Belastad längd
    43.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 15.75 mm 4.90 Nmm

10437735

Prisintervall
15,7991 kr - 14,5065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    5.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    39.59 N
  • Belastad längd
    7.7 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 12.7 mm 0.77 Nmm

10436318

Prisintervall
14,6501 kr - 13,5011 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    2.8 mm
  • Last vid belastningslängd
    5.69 N
  • Belastad längd
    5.3 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 6.1 mm 35.05 mm 5.95 Nmm

10437612

Prisintervall
14,9468 kr - 13,7165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    21.5 mm
  • Last vid belastningslängd
    64.01 N
  • Belastad längd
    24.3 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    6.1 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 22.35 mm 11.56 Nmm

10437926

Prisintervall
16,6609 kr - 15,2246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    11.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    102.31 N
  • Belastad längd
    13.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 31.75 mm 1.75 Nmm

10437841

Prisintervall
16,23 kr - 14,9373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    8.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    34.70 N
  • Belastad längd
    11.9 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 57.15 mm 4.31 Nmm

10437988

Prisintervall
16,6609 kr - 15,2246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    25.1 mm
  • Last vid belastningslängd
    102.31 N
  • Belastad längd
    33.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 63.5 mm 3.85 Nmm

10437995

Prisintervall
16,6609 kr - 15,2246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    27.5 mm
  • Last vid belastningslängd
    102.31 N
  • Belastad längd
    37.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 12.2 mm 44.45 mm 5.64 Nmm

10437964

Prisintervall
16,6609 kr - 15,2246 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    20.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    102.31 N
  • Belastad längd
    26.3 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    12.2 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 31.75 mm 4.64 Nmm

10423615

Prisintervall
15,7991 kr - 14,5065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    13.4 mm
  • Last vid belastningslängd
    63.03 N
  • Belastad längd
    18.2 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 10.7 mm 50.8 mm 2.80 Nmm

10437827

Prisintervall
15,7991 kr - 14,5065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    19.5 mm
  • Last vid belastningslängd
    63.03 N
  • Belastad längd
    28.4 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    10.7 mm
Kompressionsfjäder 15.2 mm 12.7 mm 4.33 Nmm

10335031

Prisintervall
16,9482 kr - 16,9482 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Ungefärlig komprimerad höjd
    3.9 mm
  • Last vid belastningslängd
    26.69 N
  • Belastad längd
    6.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    120 °C
  • Ytterdiameter
    15.2 mm