Meny Sök

Die Springs

I lager

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Kromlegerat stål Färg: Gul, Röd, Blå, Grön Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
439 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal deformation under drift Fjäderkonstant Färg Håldiameter Maximal deformation Maximal kraft Typ Köp
10234891 22,3406 kr - 22,3406 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
80.7 Nmm
Grön
25.0 mm
17.6 mm
1420.0 N
Lätt belastning
58,6338 kr - 58,6338 kr Fråga angående leveranstidhär
122.0 mm
1.0 Nmm
Grön
10.0 mm
178.0 mm
185.0 N
Lätt belastning
13,156 kr - 13,156 kr Fråga angående leveranstidhär
35.6 mm
4.7 Nmm
Grön
12.5 mm
57.0 mm
270.0 N
Lätt belastning
45,5001 kr - 45,5001 kr Fråga angående leveranstidhär
25.6 mm
55.1 Nmm
Grön
32.0 mm
41.0 mm
2257.0 N
Lätt belastning
119,8566 kr - 119,8566 kr Fråga angående leveranstidhär
71.2 mm
17.6 Nmm
Grön
32.0 mm
112.7 mm
1986.0 N
Lätt belastning
48,7111 kr - 48,7111 kr Fråga angående leveranstidhär
45.6 mm
18.6 Nmm
Grön
25.0 mm
61.5 mm
1141.0 N
Lätt belastning
40,7859 kr - 40,7859 kr Fråga angående leveranstidhär
17.6 mm
83.2 Nmm
Grön
32.0 mm
27.7 mm
2305.0 N
Lätt belastning
11,6549 kr - 11,6549 kr Fråga angående leveranstidhär
25.6 mm
12.7 Nmm
Grön
16.0 mm
39.1 mm
496.0 N
Lätt belastning
11,9962 kr - 11,9962 kr Fråga angående leveranstidhär
20.4 mm
6.3 Nmm
Grön
10.0 mm
27.6 mm
182.0 N
Lätt belastning
8,8032 kr - 8,8032 kr Fråga angående leveranstidhär
30.4 mm
4.3 Nmm
Grön
10.0 mm
43.4 mm
184.0 N
Lätt belastning
13,7651 kr - 13,7651 kr Fråga angående leveranstidhär
30.4 mm
5.9 Nmm
Grön
12.5 mm
49.8 mm
292.0 N
Lätt belastning
14,0053 kr - 14,0053 kr Fråga angående leveranstidhär
20.4 mm
15.5 Nmm
Grön
16.0 mm
30.3 mm
470.0 N
Lätt belastning
89,8836 kr - 89,8836 kr Fråga angående leveranstidhär
40.8 mm
48.6 Nmm
Grön
40.0 mm
51.4 mm
2497.0 N
Lätt belastning
253,8826 kr - 253,8826 kr Fråga angående leveranstidhär
122.0 mm
15.5 Nmm
Grön
40.0 mm
156.0 mm
2412.0 N
Lätt belastning
120,9285 kr - 120,9285 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
23.8 Nmm
Grön
32.0 mm
89.8 mm
2135.0 N
Lätt belastning
11,1088 kr - 11,1088 kr Fråga angående leveranstidhär
15.2 mm
34.4 Nmm
Grön
20.0 mm
20.7 mm
712.0 N
Lätt belastning
12,6147 kr - 12,6147 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
31.7 Nmm
Blå
16.0 mm
11.6 mm
646.0 N
Lätt belastning
26,8731 kr - 26,8731 kr Fråga angående leveranstidhär
40.8 mm
13.3 Nmm
Blå
16.0 mm
52.8 mm
701.0 N
Medelhög belastning
200,9914 kr - 200,9914 kr Fråga angående leveranstidhär
101.6 mm
18.9 Nmm
Grön
40.0 mm
130.4 mm
2461.0 N
Lätt belastning
366,4525 kr - 366,4525 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
63.1 Nmm
Grön
50.0 mm
84.2 mm
5311.0 N
Lätt belastning
  • av 22
Tryckfjäder ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 80.7 Nmm

10234891

Prisintervall
22,3406 kr - 22,3406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    17.6 mm
  • Maximal kraft
    1420.0 N
  • Maximal deformation under drift
    12.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 10.0 mm 305.0 mm 1.0 Nmm

10644478

Prisintervall
58,6338 kr - 58,6338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    178.0 mm
  • Maximal kraft
    185.0 N
  • Maximal deformation under drift
    122.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 12.5 mm 88.5 mm 4.7 Nmm

10444542

Prisintervall
13,156 kr - 13,156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    12.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    57.0 mm
  • Maximal kraft
    270.0 N
  • Maximal deformation under drift
    35.6 mm
Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 64.0 mm 55.1 Nmm

10630945

Prisintervall
45,5001 kr - 45,5001 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    41.0 mm
  • Maximal kraft
    2257.0 N
  • Maximal deformation under drift
    25.6 mm
Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 178.0 mm 17.6 Nmm

10637043

Prisintervall
119,8566 kr - 119,8566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    112.7 mm
  • Maximal kraft
    1986.0 N
  • Maximal deformation under drift
    71.2 mm
Tryckfjäder ISO 10243 25.0 mm 114.0 mm 18.6 Nmm

10630976

Prisintervall
48,7111 kr - 48,7111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    25.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    61.5 mm
  • Maximal kraft
    1141.0 N
  • Maximal deformation under drift
    45.6 mm
Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 83.2 Nmm

10636947

Prisintervall
40,7859 kr - 40,7859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    27.7 mm
  • Maximal kraft
    2305.0 N
  • Maximal deformation under drift
    17.6 mm
Tryckfjäder ISO 10243 16.0 mm 63.4 mm 12.7 Nmm

10444610

Prisintervall
11,6549 kr - 11,6549 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    39.1 mm
  • Maximal kraft
    496.0 N
  • Maximal deformation under drift
    25.6 mm
Tryckfjäder ISO 10243 10.0 mm 51.0 mm 6.3 Nmm

10444474

Prisintervall
11,9962 kr - 11,9962 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    27.6 mm
  • Maximal kraft
    182.0 N
  • Maximal deformation under drift
    20.4 mm
Tryckfjäder ISO 10243 10.0 mm 76.0 mm 4.3 Nmm

10444498

Prisintervall
8,8032 kr - 8,8032 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    43.4 mm
  • Maximal kraft
    184.0 N
  • Maximal deformation under drift
    30.4 mm
Tryckfjäder ISO 10243 12.5 mm 75.4 mm 5.9 Nmm

10444535

Prisintervall
13,7651 kr - 13,7651 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    12.5 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    49.8 mm
  • Maximal kraft
    292.0 N
  • Maximal deformation under drift
    30.4 mm
Tryckfjäder ISO 10243 16.0 mm 50.4 mm 15.5 Nmm

10444603

Prisintervall
14,0053 kr - 14,0053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    30.3 mm
  • Maximal kraft
    470.0 N
  • Maximal deformation under drift
    20.4 mm
Tryckfjäder ISO 10243 40.0 mm 102.0 mm 48.6 Nmm

10636855

Prisintervall
89,8836 kr - 89,8836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    51.4 mm
  • Maximal kraft
    2497.0 N
  • Maximal deformation under drift
    40.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 15.5 Nmm

10636923

Prisintervall
253,8826 kr - 253,8826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    156.0 mm
  • Maximal kraft
    2412.0 N
  • Maximal deformation under drift
    122.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 140.0 mm 23.8 Nmm

10644270

Prisintervall
120,9285 kr - 120,9285 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    32.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    89.8 mm
  • Maximal kraft
    2135.0 N
  • Maximal deformation under drift
    56.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 20.0 mm 37.0 mm 34.4 Nmm

10424216

Prisintervall
11,1088 kr - 11,1088 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    20.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    20.7 mm
  • Maximal kraft
    712.0 N
  • Maximal deformation under drift
    15.2 mm
Tryckfjäder ISO 10243 16.0 mm 24.7 mm 31.7 Nmm

10413678

Prisintervall
12,6147 kr - 12,6147 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    11.6 mm
  • Maximal kraft
    646.0 N
  • Maximal deformation under drift
    10.0 mm
Tryckfjäder ISO 10243 16.0 mm 102.0 mm 13.3 Nmm

10444856

Prisintervall
26,8731 kr - 26,8731 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    16.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    52.8 mm
  • Maximal kraft
    701.0 N
  • Maximal deformation under drift
    40.8 mm
Tryckfjäder ISO 10243 40.0 mm 254.0 mm 18.9 Nmm

10234921

Prisintervall
200,9914 kr - 200,9914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    40.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    130.4 mm
  • Maximal kraft
    2461.0 N
  • Maximal deformation under drift
    101.6 mm
Tryckfjäder ISO 10243 50.0 mm 140.0 mm 63.1 Nmm

10644324

Prisintervall
366,4525 kr - 366,4525 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Håldiameter
    50.0 mm
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Maximal deformation
    84.2 mm
  • Maximal kraft
    5311.0 N
  • Maximal deformation under drift
    56.0 mm