10184738
100630600002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 3,5045 kr |
| 500 - 999 | 2,5422 kr |
| 1000 + | 1,8815 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Håldiameter | 2.0 mm |
| Håldiameter | 0.079 in |
| Höjd, låshuvud | 0.098 in |
| Höjd, låshuvud | 2.5 mm |
| Typ av fäste | Locking Teardrop Fix |
| Flänsdiameter | 4.5 mm |
| Flänsdiameter | 0.177 in |
| Paneltjocklek | 0.063 in |
| Paneltjocklek | 1.6 mm |
| Längd på distans | 0.138 in |
| Längd på distans | 3.5 mm |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Standard | REACH |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta