Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
De snäppmonterade distanserna är utformade för att stödja tungt belastade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.
Serienummer: SR6431
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Höjd, låshuvud | Håldiameter | Paneltjocklek | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8672 kr - 3,2791 kr | 10000 I lager | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 3,4534 kr - 3,7385 kr | 1998 I lager | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | ||
| 1,7809 kr - 3,2891 kr | 6816 I lager | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 1,5368 kr - 1,5368 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.106 in
 
2.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 1,5368 kr - 1,5368 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.106 in
 
2.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 1,9389 kr - 3,562 kr | 3116 I lager | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | ||
| 3,4534 kr - 3,7385 kr | 988 I lager | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | ||
| 1,8528 kr - 3,4327 kr | 5918 I lager | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 2,0251 kr - 3,7199 kr | 72 I lager | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.256 in
 
6.5 mm
 | ||
| 1,8815 kr - 3,5045 kr | 6140 I lager | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | ||
| 3,4534 kr - 3,7385 kr | 3000 I lager | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| 2,3518 kr - 2,613 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.311 in
 
7.9 mm
 | ||
| 1,8087 kr - 2,0097 kr | 38214 I lager | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | ||
| 1,8097 kr - 3,3465 kr | 65 I lager | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | ||
| 1,4523 kr - 1,6136 kr | Fråga angående leveranstidhär | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | ||
| 1,8097 kr - 3,3465 kr | 1500 I lager | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| 1,8528 kr - 3,4327 kr | 10654 I lager | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.102 in
 
2.6 mm
 | ||
| 1,7809 kr - 3,2891 kr | 10000 I lager | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.083 in
 
2.1 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 1,9389 kr - 3,562 kr | 5973 I lager | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.083 in
 
2.1 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.177 in
 
4.5 mm
 | ||
| 1,5368 kr - 1,5368 kr | 10300 I lager | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.106 in
 
2.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta