Meny Sök

DKO-pluggar som lossas med sidoflik PCR

I produktion

Dko-pluggar som lossas med sidoflik är utformade för att skydda Dko-kompressionskopplingar från skador och kontaminering under transport, lagring och bearbetning. Deras robusta konstruktion säkerställer pålitlig prestanda, även i tuffa miljöer. Den läckagefria tätningen och den säkra anslutningen förhindrar effektivt vätskeläckage eller förlust, vilket minskar risken för skador på utrustning, produktionsförlust och säkerhetsproblem. Den flexibla änden passar tätt in i DKO-svängmuttern, medan fliken dragtunga på sidan tillåter lätt att avlägsna. Dessa kontakter används vanligtvis inom bil-, tillverknings- och maskinindustrin.

Den flexibla änden passar tätt in i DKO-svängmuttern, medan fliken dragtunga på sidan tillåter lätt att avlägsna. Dessa kontakter används vanligtvis inom bil-, tillverknings- och maskinindustrin.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTSFL2PCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
13 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet L D Gängstorlek h d Köp
Fråga angående leveranstidhär
19.5 mm
19.0 mm
M14x1.5
7.0 mm
13.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
32.0 mm
M26x1.5
8.0 mm
25.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
40.0 mm
M36x2
10.0 mm
35.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
60.0 mm
M52x2
10.0 mm
51.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
50.0 mm
M42x2
10.0 mm
41.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
21.5 mm
M16x1.5
7.0 mm
15.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
30.0 mm
M24x1.5
7.5 mm
23.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
29.0 mm
M22x1.5
7.5 mm
21.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
16.0 mm
M12x1.5
7.0 mm
11.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
27.0 mm
M20x1.5
7.5 mm
19.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
31.5 mm
35.0 mm
M30x2
10.0 mm
29.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
25.0 mm
M18x1.5
7.5 mm
17.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
50.0 mm
M45x2
10.0 mm
44.5 mm
Plugg 13.8 mm LDPE - PCR Grön

20750145


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • d
    13.8 mm
  • h
    7.0 mm
  • L
    19.5 mm
  • Gängstorlek
    M14x1.5
Plugg 25.8 mm LDPE - PCR Grön

20750206


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • d
    25.8 mm
  • h
    8.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Gängstorlek
    M26x1.5
Plugg 35.5 mm LDPE - PCR Grön

20750220


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    40.0 mm
  • d
    35.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    34.0 mm
  • Gängstorlek
    M36x2
Plugg 51.5 mm LDPE - PCR Grön

20750251


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    60.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    45.0 mm
  • Gängstorlek
    M52x2
Plugg 41.5 mm LDPE - PCR Grön

20750237


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M42x2
Plugg 15.8 mm LDPE - PCR Grön

20750152


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    21.5 mm
  • d
    15.8 mm
  • h
    7.0 mm
  • L
    23.0 mm
  • Gängstorlek
    M16x1.5
Plugg 23.8 mm LDPE - PCR Grön

20750190


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • d
    23.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    31.0 mm
  • Gängstorlek
    M24x1.5
Plugg 21.8 mm LDPE - PCR Grön

20750183


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    29.0 mm
  • d
    21.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    31.0 mm
  • Gängstorlek
    M22x1.5
Plugg 11.8 mm LDPE - PCR Grön

20750138


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.8 mm
  • h
    7.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Gängstorlek
    M12x1.5
Plugg 19.8 mm LDPE - PCR Grön

20750176


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • d
    19.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    26.0 mm
  • Gängstorlek
    M20x1.5
Plugg 29.5 mm LDPE - PCR Grön

20750213


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • d
    29.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    31.5 mm
  • Gängstorlek
    M30x2
Plugg 17.8 mm LDPE - PCR Grön

20750169


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • d
    17.8 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M18x1.5
Plugg 44.5 mm LDPE - PCR Grön

20750244


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • d
    44.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M45x2