Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20750176
20750176
Antal | Enhetspris |
---|---|
150 - 1499 | 2,2454 kr |
1500 - 7499 | 1,6038 kr |
7500 + | 1,4434 kr |
D | 27.0 mm |
---|---|
D | 1.063 in |
d | 19.8 mm |
d | 0.78 in |
h | 7.5 mm |
h | 0.295 in |
L | 26.0 mm |
L | 1.024 in |
Gängstorlek | M20x1.5 |
Material | LDPE - PCR |
Återvunnet innehåll Procentandel % | 100% |
Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta