Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dolda gångjärn som skruvas fast för tyngre tillämpningar. Monteras med skruvar. Det löstagbara stiftet gör att dörren kan lyftas från karmen. Finns i olika material och rotationsvinklar för att passa många tillämpningar.
Serienummer: SR5468
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inriktning vid montering | Material, spärr | Total längd, blad | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157,9974 kr - 221,1963 kr | 427 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 31,1251 kr - 48,4169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 25,474 kr - 39,6262 kr | 490 I lager |
Universell
|
Stål
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 26,5354 kr - 41,2773 kr | 200 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 59,5006 kr - 92,5565 kr | 135 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 26,5354 kr - 41,2773 kr | 2153 I lager |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 22,7029 kr - 35,3157 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 18,471 kr - 20,5233 kr | 855 I lager |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 18,471 kr - 20,5233 kr | 710 I lager |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 34,2625 kr - 53,2972 kr | 5 I lager |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 134,7061 kr - 188,5885 kr | 236 I lager |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 125,599 kr - 248,8459 kr | 8 I lager |
|
Stål
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 604,3252 kr - 1 197,3184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 83,3369 kr - 116,6717 kr | 927 I lager |
Universell
|
Stål
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 94,4749 kr - 146,961 kr | 50 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 94,4749 kr - 146,961 kr | 380 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Rostfritt stål
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 34,2625 kr - 53,2972 kr | 450 I lager |
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 32,6615 kr - 50,8068 kr | 489 I lager |
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 497,0704 kr - 1 043,8479 kr | 16 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 64,5008 kr - 127,6849 kr | 10 I lager |
Höger- och vänstermontage
|
Stål
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm