Färdigmonterade draghandtag med genomgående hål och vinklad båge monteras framifrån och har en ergonomisk profil för tilltalande estetik och bekvämlighet vid användning. Det omfattande sortimentet av utformningar och material passar för olika tillämpningar och miljöer.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagsmaterial | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91,0185 kr - 113,0358 kr | 1732 I lager |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 68,5663 kr - 91,4217 kr | 40 I lager |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 129,0983 kr - 161,3729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 68,5663 kr - 91,4217 kr | 360 I lager |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 85,392 kr - 105,8544 kr | 410 I lager |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 68,5663 kr - 91,4217 kr | 4378 I lager |
Nylon
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 46,5219 kr - 67,9651 kr | 470 I lager |
Aluminium
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 47,0308 kr - 73,159 kr | 82 I lager |
Stål
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 44,3755 kr - 67,9651 kr | 768 I lager |
Stål
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 12,1375 kr - 13,4861 kr | 112 I lager |
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta