Meny Sök

Draghandtag - Genomgående hål, vinklad, rätvinklig

I lager

Montage med draghandtag med genomgående hål och vinklad båge av hög kvalitet har solida skänklar tillverkade av precisionsgjutet rostfritt stål 316 och är elektropolerade för en matt, ljus yta. Skänklarna har två O-ringar som håller och tätar rören i räta vinklar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
25 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Handtagsmaterial Typ av montage Total höjd Köp
114,0827 kr - 126,7586 kr Fråga angående leveranstidhär
732.0 mm
Stål
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
97,9268 kr - 152,3306 kr 20 I lager
632.0 mm
Stål
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
333,8527 kr - 333,8527 kr 49 I lager
433.0 mm
Rostfritt stål
Threaded Female
80.0 mm
161,8568 kr - 179,8409 kr Fråga angående leveranstidhär
1032.0 mm
Stål
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
584,7183 kr - 584,7183 kr Fråga angående leveranstidhär
1033.0 mm
Rostfritt stål
Threaded Female
80.0 mm
  • av 2
Draghandtagsmontage 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Stål

20074548

Prisintervall
126,7586 kr - 114,0827 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    8.5 mm Through Hole
  • Avstånd mellan monteringshål
    16.0 mm
  • Total höjd
    107.0 mm
  • Totallängd
    732.0 mm
  • Gängans längd
    700.0 mm
Draghandtagsmontage 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Stål

20074531

Prisintervall
152,3306 kr - 97,9268 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    8.5 mm Through Hole
  • Avstånd mellan monteringshål
    16.0 mm
  • Total höjd
    107.0 mm
  • Totallängd
    632.0 mm
  • Gängans längd
    600.0 mm
Draghandtagsmontage 8.5 mm 11.0 mm Rostfritt stål

20075828

Prisintervall
333,8527 kr - 333,8527 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    8.5 mm
  • Basbredd
    46.0 mm
  • Avstånd mellan monteringshål
    400.0 mm
  • Total höjd
    80.0 mm
  • Totallängd
    433.0 mm
Draghandtagsmontage 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Stål

20074494

Prisintervall
179,8409 kr - 161,8568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    8.5 mm Through Hole
  • Total höjd
    107.0 mm
  • Totallängd
    1032.0 mm
  • Gängans längd
    1000.0 mm
  • Rördiameter
    30.0 mm
Draghandtagsmontage 8.5 mm 11.0 mm Rostfritt stål

20075804

Prisintervall
584,7183 kr - 584,7183 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    8.5 mm
  • Basbredd
    46.0 mm
  • Avstånd mellan monteringshål
    1000.0 mm
  • Total höjd
    80.0 mm
  • Totallängd
    1033.0 mm