Meny Sök

Dragpluggar för maskering

I lager

Masking pull plugs används för att maskera gängade och ogängade hål och är resistenta mot kemikalier. Dragfliken gör dem lätta att installera och ta bort, vilket ger en säker passform som förhindrar läckage eller läckage. Det återanvändbara materialet möjliggör flera användningsområden, vilket minskar behovet av frekventa byten och bidrar till att minimera avfallet. Klarar temperaturer på upp till 250 C.Används för att maskera gängade och icke-gängade hål.Dragtungan förenklar montering och demontering, vilket möjliggör jämn montering och säker passning.Används vid pulverlackering, tätning, fordonsmontering och elektronikproduktion. Material: EPDM, Silikon, Silikongummi Färg: Svart, Genomskinlig, Naturfärgad, Röd, Grå, Vit, Lila, Grön, Rosa, Orange, Gul, Blå Serienummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
124 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg Material h1 D Typ Köp
2,6203 kr - 2,6203 kr 5000 I lager
11.3 mm
Lila
Silikon
31.8 mm
14.2 mm
1
0,5478 kr - 0,5478 kr 10492 I lager
4.3 mm
Genomskinlig
Silikon
26.0 mm
7.6 mm
1
2,3681 kr - 2,3681 kr 42660 I lager
10.7 mm
Grön
Silikon
31.2 mm
13.7 mm
1
0,503 kr - 0,503 kr 25500 I lager
4.3 mm
Röd
Silikon
26.0 mm
6.4 mm
1
3,6152 kr - 3,6152 kr 8500 I lager
13.9 mm
Röd
Silikon
28.9 mm
16.9 mm
1
2,7783 kr - 3,0784 kr 825 I lager
13.6 mm
Vit
Silikon
14.0 mm
17.4 mm
0,5386 kr - 0,5968 kr 20657 I lager
9.1 mm
Rosa
Silikon
7.0 mm
10.4 mm
0,47 kr - 0,5208 kr Fråga angående leveranstidhär
5.3 mm
Genomskinlig
Silikon
7.5 mm
6.3 mm
4,9602 kr - 5,4961 kr 686 I lager
17.0 mm
Blå
Silikon
18.0 mm
21.0 mm
1,3147 kr - 1,4568 kr 3724 I lager
3.7 mm
Naturfärgad
Silikon
50.8 mm
7.0 mm
1
25,3639 kr - 28,104 kr 169 I lager
18.6 mm
Grå
Silikon
38.1 mm
35.1 mm
1
0,5266 kr - 0,5266 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
Svart
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
10240977 1,1727 kr - 1,2994 kr Fråga angående leveranstidhär
14.8 mm
Grön
Silikon
11.0 mm
16.6 mm
0,7005 kr - 0,7762 kr 2508 I lager
8.5 mm
Grön
Silikon
20.4 mm
11.3 mm
3,9226 kr - 4,3464 kr 1150 I lager
Grön
Silikon
19.1 mm
15.9 mm
5,7558 kr - 6,3776 kr 1550 I lager
Svart
Silikon
19.1 mm
19.1 mm
0,8033 kr - 0,8033 kr 17000 I lager
2.4 mm
Svart
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
7,1474 kr - 7,4467 kr 26248 I lager
6.5 mm
Svart
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
3,654 kr - 3,654 kr 9377 I lager
6.4 mm
Svart
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,7228 kr - 0,8009 kr 8737 I lager
6.7 mm
Röd
Silikon
7.9 mm
9.5 mm
  • av 7
Dragplugg för maskering 14.2 mm 31.8 mm Lila Silikon

10350652

Prisintervall
2,6203 kr - 2,6203 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.3 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    14.2 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 7.6 mm 26.0 mm Genomskinlig Silikon

10350560

Prisintervall
0,5478 kr - 0,5478 kr

Lagernivåer
10492 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    7.6 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 13.7 mm 31.2 mm Grön Silikon

10350645

Prisintervall
2,3681 kr - 2,3681 kr

Lagernivåer
42660 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 6.4 mm 26.0 mm Röd Silikon

10350577

Prisintervall
0,503 kr - 0,503 kr

Lagernivåer
25500 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.3 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 16.9 mm 28.9 mm Röd Silikon

10350683

Prisintervall
3,6152 kr - 3,6152 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.9 mm
  • h1
    28.9 mm
  • D
    16.9 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 17.4 mm 14.0 mm Vit Silikon

10240595

Prisintervall
3,0784 kr - 2,7783 kr

Lagernivåer
825 I lager
Egenskaper
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Vit
Dragplugg för maskering 10.4 mm 7.0 mm Rosa Silikon

10240953

Prisintervall
0,5968 kr - 0,5386 kr

Lagernivåer
20657 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Rosa
Dragplugg för maskering 6.3 mm 7.5 mm Genomskinlig Silikon

10241035

Prisintervall
0,5208 kr - 0,47 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Genomskinlig
Dragplugg för maskering 21.0 mm 18.0 mm Blå Silikon

10240601

Prisintervall
5,4961 kr - 4,9602 kr

Lagernivåer
686 I lager
Egenskaper
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Blå
Dragplugg för maskering 7.0 mm 50.8 mm Naturfärgad Silikon

10192306

Prisintervall
1,4568 kr - 1,3147 kr

Lagernivåer
3724 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 35.1 mm 38.1 mm Grå Silikon

10192382

Prisintervall
28,104 kr - 25,3639 kr

Lagernivåer
169 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.6 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    35.1 mm
  • Typ
    1
  • Material
    Silikon
Dragplugg för maskering 3.9 mm 15.9 mm Svart EPDM

10377703

Prisintervall
0,5266 kr - 0,5266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 16.6 mm 11.0 mm Grön Silikon

10240977

Prisintervall
1,2994 kr - 1,1727 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 11.3 mm 20.4 mm Grön Silikon

10240571

Prisintervall
0,7762 kr - 0,7005 kr

Lagernivåer
2508 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
Dragplugg för maskering 15.9 mm 19.1 mm Grön Silikon

10240786

Prisintervall
4,3464 kr - 3,9226 kr

Lagernivåer
1150 I lager
Egenskaper
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Grön
  • Commodity Code
    3926909790
Dragplugg för maskering 19.1 mm 19.1 mm Svart Silikon

10240793

Prisintervall
6,3776 kr - 5,7558 kr

Lagernivåer
1550 I lager
Egenskaper
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Dragplugg för maskering 4.0 mm 31.8 mm Svart EPDM

10377727

Prisintervall
0,8033 kr - 0,8033 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 8.5 mm 23.8 mm Svart EPDM

10377772

Prisintervall
7,4467 kr - 7,1474 kr

Lagernivåer
26248 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Typ
    3
  • Material
    EPDM
Dragplugg för maskering 12.6 mm 25.4 mm Svart EPDM

10250112

Prisintervall
3,654 kr - 3,654 kr

Lagernivåer
9377 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Dragplugg för maskering 9.5 mm 7.9 mm Röd Silikon

10240625

Prisintervall
0,8009 kr - 0,7228 kr

Lagernivåer
8737 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd