Meny Sök

Dragreglar med sidofjäder och fäste

I lager

Dragreglar med fjäder eller spännreglar drar samman och låser ihop två komponenter. Fjädern medger tänjbar dragning och fast låsning. Tack vare ett urval material kan dragregeln användas för olika ändamål.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Köp
49,2632 kr - 103,4527 kr 2590 I lager
Galvanised Steel
310,3731 kr - 651,7836 kr 115 I lager
304 Rostfritt stål
150,3046 kr - 315,6397 kr 3105 I lager
304 Rostfritt stål
75,7441 kr - 169,3146 kr 700 I lager
Galvanised Steel
Lådlås 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Galvanised Steel

10283905

Prisintervall
103,4527 kr - 49,2632 kr

Lagernivåer
2590 I lager
Egenskaper
  • Typ
    10
  • Total höjd
    11.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Lådlås 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm 304 Rostfritt stål

10283370

Prisintervall
651,7836 kr - 310,3731 kr

Lagernivåer
115 I lager
Egenskaper
  • Typ
    9
  • Monteringshål diameter
    5.2 mm
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Totallängd
    90.0 mm
  • Allt material
    304 Rostfritt stål
Lådlås 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm 304 Rostfritt stål

10283387

Prisintervall
315,6397 kr - 150,3046 kr

Lagernivåer
3105 I lager
Egenskaper
  • Typ
    10
  • Total höjd
    11.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Allt material
    304 Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Lådlås 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Galvanised Steel

10283899

Prisintervall
169,3146 kr - 75,7441 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Typ
    9
  • Monteringshål diameter
    5.2 mm
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Totallängd
    90.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890