Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).
Serienummer: SR2719 ,SR2727
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Håldiameter B | Paneltjocklek, A-intervall | Paneltjocklek, B-intervall | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0069 kr - 2,3006 kr | 11900 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,0069 kr - 2,3006 kr | 9173 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,1202 kr - 2,4392 kr | 4868 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,139 kr - 2,458 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,86 kr - 2,1374 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,86 kr - 2,1374 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,86 kr - 2,1374 kr | 3889 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,0069 kr - 2,3006 kr | 23560 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,0705 kr - 2,3006 kr | 4895 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,0069 kr - 2,3006 kr | 2200 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5636 kr - 1,7373 kr | 6096 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,7863 kr - 1,9889 kr | 3000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,524 kr - 1,6933 kr | 53934 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,5533 kr - 1,7295 kr | 4895 I lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,5533 kr - 1,7295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,7863 kr - 1,9889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,5533 kr - 1,7295 kr | 2000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,2875 kr - 1,4305 kr | 4000 I lager |
0.152 in
3.86 mm
|
0.152 in
3.86 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,5533 kr - 1,7295 kr | 3000 I lager |
0.187 in
4.75 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,5533 kr - 1,7295 kr | 4000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta