Meny Sök

Enkelsidiga sugkoppar - Hål

I lager

Enkelsidiga sugkoppar med hål är perfekta för att hänga snöre, tråd eller kabel i för skyltmaterial. Sugkopparna fäster på en ren, platt yta utan något fästelement.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter Skåldiameter Köp
1,0858 kr - 2,2803 kr 9540 I lager
2.8 mm
22.0 mm
1,9823 kr - 3,8833 kr 14240 I lager
5.0 mm
40.0 mm
3,2546 kr - 6,8347 kr 2950 I lager
5.4 mm
50.0 mm
2,931 kr - 2,931 kr 8311 I lager
5.0 mm
45.0 mm
2,6924 kr - 5,7163 kr 9126 I lager
5.0 mm
40.0 mm
2,3965 kr - 5,0328 kr 12550 I lager
5.0 mm
35.0 mm
1,8492 kr - 3,8833 kr 1200 I lager
4.7 mm
30.0 mm
1,5237 kr - 3,1998 kr 5680 I lager
3.5 mm
25.0 mm
0,9172 kr - 1,9261 kr 17000 I lager
2.5 mm
12.7 mm
3,9055 kr - 8,2016 kr 900 I lager
6.5 mm
55.0 mm
Sugkopp 22.0 mm Hål PVC Genomskinlig

10256282

Prisintervall
2,2803 kr - 1,0858 kr

Lagernivåer
9540 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    22.0 mm
  • Håldiameter
    2.8 mm
  • Total tjocklek
    8.4 mm
  • Upphängningsmetod
    Hål
  • Färg
    Genomskinlig
Sugkopp 40.0 mm Hål PVC Svart

10279403

Prisintervall
3,8833 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
14240 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    40.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
  • Total tjocklek
    16.0 mm
  • Upphängningsmetod
    Hål
  • Färg
    Svart
Sugkopp 50.0 mm Hål PVC Genomskinlig

10256459

Prisintervall
6,8347 kr - 3,2546 kr

Lagernivåer
2950 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    50.0 mm
  • Håldiameter
    5.4 mm
  • Total tjocklek
    17.8 mm
  • Upphängningsmetod
    Hål
  • Färg
    Genomskinlig
Sugkopp 45.0 mm Hål PVC Genomskinlig

10256428

Prisintervall
2,931 kr - 2,931 kr

Lagernivåer
8311 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    45.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
  • Total tjocklek
    19.6 mm
  • Upphängningsmetod
    Hål
  • Färg
    Genomskinlig
Sugkopp 40.0 mm Hål PVC Genomskinlig

10256381

Prisintervall
5,7163 kr - 2,6924 kr

Lagernivåer
9126 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    40.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
  • Total tjocklek
    16.0 mm
  • Upphängningsmetod
    Hål
  • Färg
    Genomskinlig
Sugkopp 35.0 mm Hål PVC Genomskinlig

10256350

Prisintervall
5,0328 kr - 2,3965 kr

Lagernivåer
12550 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    35.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
  • Total tjocklek
    14.0 mm
  • Upphängningsmetod
    Hål
  • Färg
    Genomskinlig
Sugkopp 30.0 mm Hål PVC Genomskinlig

10256329

Prisintervall
3,8833 kr - 1,8492 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    30.0 mm
  • Håldiameter
    4.7 mm
  • Total tjocklek
    14.0 mm
  • Upphängningsmetod
    Hål
  • Färg
    Genomskinlig
Sugkopp 25.0 mm Hål PVC Genomskinlig

10256312

Prisintervall
3,1998 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
5680 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    25.0 mm
  • Håldiameter
    3.5 mm
  • Total tjocklek
    10.0 mm
  • Upphängningsmetod
    Hål
  • Färg
    Genomskinlig
Sugkopp 12.7 mm Hål PVC Genomskinlig

10120149

Prisintervall
1,9261 kr - 0,9172 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    12.7 mm
  • Håldiameter
    2.5 mm
  • Upphängningsmetod
    Hål
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Enkelsidig sugkopp 55.0 mm

10256480

Prisintervall
8,2016 kr - 3,9055 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Skåldiameter
    55.0 mm
  • Håldiameter
    6.5 mm
  • Total tjocklek
    22.0 mm
  • Upphängningsmetod
    Hål
  • Färg
    Genomskinlig