Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad längd | Fjäderkonstant | Initial dragkraft | Totallängd | Material | Last vid belastningslängd | Ytterdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,5335 kr - 21,257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Kolstål
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
19,5335 kr - 21,257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
3 in
76.2 mm
|
Kolstål
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
34,04 kr - 37,0562 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Kolstål
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
22,2624 kr - 24,2732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
0.882 in
22.4 mm
|
Rostfritt stål
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
22,2624 kr - 24,2732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Rostfritt stål
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
22,2624 kr - 24,2732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
22,2624 kr - 24,2732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
3 in
76.2 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
25,7095 kr - 27,9575 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Rostfritt stål
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
25,7095 kr - 27,8639 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1 in
25.4 mm
|
Rostfritt stål
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
25,7095 kr - 27,9575 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Rostfritt stål
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
19,6771 kr - 21,4006 kr | 30 I lager |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Kolstål
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Kolstål
|
19.57 N
19.57 N
|
|
|||
22,406 kr - 24,4168 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Kolstål
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
25,7095 kr - 27,8639 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rostfritt stål
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
25,7095 kr - 27,9575 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rostfritt stål
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
19,6771 kr - 21,4006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Kolstål
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
25,7095 kr - 27,9575 kr | 30 I lager |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Rostfritt stål
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
25,7095 kr - 27,9575 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Rostfritt stål
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
22,2624 kr - 24,2732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
22,2624 kr - 24,2732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1 in
25.4 mm
|
Rostfritt stål
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta