Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad längd | Fjäderkonstant | Initial dragkraft | Totallängd | Material | Last vid belastningslängd | Ytterdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,5281 kr - 20,2516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
34,04 kr - 37,0562 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Kolstål
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
34,6145 kr - 37,4871 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Kolstål
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
210 I lager |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Rostfritt stål
|
7.67 N
7.67 N
|
|
|||
34,04 kr - 37,0562 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
3 in
76.2 mm
|
Kolstål
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
22,2624 kr - 24,2732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Rostfritt stål
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
22,2624 kr - 24,2732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Rostfritt stål
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
22,2624 kr - 24,2732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Rostfritt stål
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
22,2624 kr - 24,2732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
18,5281 kr - 20,2516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.752 in
19.1 mm
|
Kolstål
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
18,5281 kr - 20,2516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Kolstål
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
22,2624 kr - 24,2732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1 in
25.4 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
22,2624 kr - 24,2732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
2 in
50.8 mm
|
Rostfritt stål
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
18,5281 kr - 20,2516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
2 in
50.8 mm
|
Kolstål
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
22,2624 kr - 24,2732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
22,2624 kr - 24,2732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
3 in
76.2 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
22,2624 kr - 24,2732 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
25,7095 kr - 27,8639 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Rostfritt stål
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
19,5335 kr - 21,257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Kolstål
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
25,7095 kr - 27,8639 kr | 30 I lager |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Rostfritt stål
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta