Meny Sök

Extension Springs

I lager

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
198 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad längd Fjäderkonstant Initial dragkraft Totallängd Material Last vid belastningslängd Ytterdiameter Köp
45,1209 kr - 48,9673 kr Fråga angående leveranstidhär
27.89 N
152.4 mm
Kolstål
309.98 N
26,4808 kr - 28,8236 kr Fråga angående leveranstidhär
1.48 N
63.5 mm
Rostfritt stål
16.30 N
30,9189 kr - 33,5818 kr Fråga angående leveranstidhär
6.30 N
34.8 mm
Rostfritt stål
69.66 N
32,99 kr - 35,8009 kr Fråga angående leveranstidhär
6.30 N
88.9 mm
Rostfritt stål
69.66 N
51,7781 kr - 56,3927 kr Fråga angående leveranstidhär
10.28 N
76.2 mm
Rostfritt stål
114.19 N
52,074 kr - 56,6871 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
69.9 mm
Rostfritt stål
258.22 N
22,9303 kr - 25,0014 kr Fråga angående leveranstidhär
0.71 N
38.1 mm
Rostfritt stål
7.67 N
22,9303 kr - 25,0014 kr Fråga angående leveranstidhär
1.85 N
22.4 mm
Rostfritt stål
19.64 N
22,9303 kr - 25,0014 kr Fråga angående leveranstidhär
1.85 N
57.2 mm
Rostfritt stål
19.64 N
31,0669 kr - 33,8777 kr Fråga angående leveranstidhär
6.30 N
57.2 mm
Rostfritt stål
69.66 N
47,4879 kr - 51,6302 kr Fråga angående leveranstidhär
10.26 N
50.8 mm
Rostfritt stål
114.20 N
54,2931 kr - 59,0271 kr 30 I lager
10.26 N
127.0 mm
Rostfritt stål
114.20 N
57,5477 kr - 62,788 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
114.3 mm
Rostfritt stål
258.22 N
26,4808 kr - 28,6999 kr Fråga angående leveranstidhär
5.19 N
57.2 mm
Rostfritt stål
58.54 N
78,7028 kr - 85,8038 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
139.7 mm
Rostfritt stål
258.22 N
54,2931 kr - 59,1198 kr Fråga angående leveranstidhär
10.28 N
101.6 mm
Rostfritt stål
114.19 N
52,8137 kr - 57,4868 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
57.2 mm
Rostfritt stål
258.22 N
52,074 kr - 56,6601 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
88.9 mm
Rostfritt stål
258.22 N
  • av 10
Dragfjäder 19.1 mm 4.19 Nmm Kolstål

10643389

Prisintervall
48,9673 kr - 45,1209 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    27.89 N
  • Last vid belastningslängd
    309.98 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    152.4 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 0.10 Nmm Rostfritt stål

10439982

Prisintervall
28,8236 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.48 N
  • Last vid belastningslängd
    16.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 4.55 Nmm Rostfritt stål

10440049

Prisintervall
33,5818 kr - 30,9189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.30 N
  • Last vid belastningslängd
    69.66 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    34.8 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 0.96 Nmm Rostfritt stål

10234624

Prisintervall
35,8009 kr - 32,99 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.30 N
  • Last vid belastningslängd
    69.66 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    88.9 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 1.93 Nmm Rostfritt stål

10633878

Prisintervall
56,3927 kr - 51,7781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    10.28 N
  • Last vid belastningslängd
    114.19 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 11.01 Nmm Rostfritt stål

10641828

Prisintervall
56,6871 kr - 52,074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    69.9 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 6.1 mm 0.10 Nmm Rostfritt stål

10439678

Prisintervall
25,0014 kr - 22,9303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.71 N
  • Last vid belastningslängd
    7.67 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 6.1 mm 1.44 Nmm Rostfritt stål

10439708

Prisintervall
25,0014 kr - 22,9303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.85 N
  • Last vid belastningslängd
    19.64 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    22.4 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 6.1 mm 0.37 Nmm Rostfritt stål

10418093

Prisintervall
25,0014 kr - 22,9303 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.85 N
  • Last vid belastningslängd
    19.64 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    57.2 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 1.78 Nmm Rostfritt stål

10440070

Prisintervall
33,8777 kr - 31,0669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.30 N
  • Last vid belastningslängd
    69.66 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    57.2 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 4.95 Nmm Rostfritt stål

10635100

Prisintervall
51,6302 kr - 47,4879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    10.26 N
  • Last vid belastningslängd
    114.20 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 0.88 Nmm Rostfritt stål

10234648

Prisintervall
59,0271 kr - 54,2931 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    10.26 N
  • Last vid belastningslängd
    114.20 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    127.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 5.12 Nmm Rostfritt stål

10642009

Prisintervall
62,788 kr - 57,5477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    114.3 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 10.6 mm 1.43 Nmm Rostfritt stål

10642047

Prisintervall
28,6999 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    5.19 N
  • Last vid belastningslängd
    58.54 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    57.2 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 3.87 Nmm Rostfritt stål

10638170

Prisintervall
85,8038 kr - 78,7028 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    139.7 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 1.20 Nmm Rostfritt stål

10633793

Prisintervall
59,1198 kr - 54,2931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    10.28 N
  • Last vid belastningslängd
    114.19 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    101.6 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 16.85 Nmm Rostfritt stål

10638125

Prisintervall
57,4868 kr - 52,8137 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    57.2 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 7.35 Nmm Rostfritt stål

10641781

Prisintervall
56,6601 kr - 52,074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    88.9 mm
  • Material
    Rostfritt stål