Meny Sök

Extension Springs

I lager

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
198 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad längd Fjäderkonstant Initial dragkraft Totallängd Material Last vid belastningslängd Ytterdiameter Köp
10335123 19,0839 kr - 20,8592 kr 2 I lager
0.85 N
19.1 mm
Kolstål
9.21 N
19,0839 kr - 20,8694 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
69.9 mm
Kolstål
23.58 N
26,4808 kr - 28,6999 kr Fråga angående leveranstidhär
3.04 N
50.8 mm
Rostfritt stål
33.57 N
26,4808 kr - 28,7962 kr Fråga angående leveranstidhär
5.19 N
34.8 mm
Rostfritt stål
58.54 N
20,1195 kr - 21,8947 kr Fråga angående leveranstidhär
3.65 N
76.2 mm
Kolstål
40.30 N
26,4808 kr - 28,7962 kr Fråga angående leveranstidhär
5.19 N
44.5 mm
Rostfritt stål
58.54 N
20,2674 kr - 22,0427 kr Fråga angående leveranstidhär
1.78 N
50.8 mm
Kolstål
19.57 N
32,99 kr - 35,8009 kr 10 I lager
6.30 N
114.3 mm
Rostfritt stål
69.66 N
47,4879 kr - 51,6302 kr Fråga angående leveranstidhär
10.26 N
50.8 mm
Rostfritt stål
114.20 N
54,2931 kr - 59,0271 kr 30 I lager
10.26 N
127.0 mm
Rostfritt stål
114.20 N
57,5477 kr - 62,788 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
114.3 mm
Rostfritt stål
258.22 N
78,7028 kr - 85,8038 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
139.7 mm
Rostfritt stål
258.22 N
26,4808 kr - 28,6999 kr Fråga angående leveranstidhär
3.04 N
28.5 mm
Rostfritt stål
33.57 N
26,4808 kr - 28,6999 kr 30 I lager
3.04 N
69.9 mm
Rostfritt stål
33.57 N
26,4808 kr - 28,6999 kr 51 I lager
5.19 N
50.8 mm
Rostfritt stål
58.54 N
51,7781 kr - 56,3927 kr Fråga angående leveranstidhär
10.28 N
76.2 mm
Rostfritt stål
114.19 N
52,8137 kr - 57,3998 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
50.8 mm
Rostfritt stål
258.22 N
57,5477 kr - 62,5864 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
127.0 mm
Rostfritt stål
258.22 N
26,4808 kr - 28,8236 kr 30 I lager
1.48 N
31.8 mm
Rostfritt stål
16.30 N
26,4808 kr - 28,8236 kr 30 I lager
1.48 N
76.2 mm
Rostfritt stål
16.30 N
  • av 10
Dragfjäder 6.1 mm 0.42 Nmm Kolstål

10335123

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    19.1 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.33 Nmm Kolstål

10439227

Prisintervall
20,8694 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    69.9 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 0.60 Nmm Rostfritt stål

10420287

Prisintervall
28,6999 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.04 N
  • Last vid belastningslängd
    33.57 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 10.6 mm 3.43 Nmm Rostfritt stål

10439883

Prisintervall
28,7962 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    5.19 N
  • Last vid belastningslängd
    58.54 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    34.8 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 10.6 mm 0.40 Nmm Kolstål

10234518

Prisintervall
21,8947 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.65 N
  • Last vid belastningslängd
    40.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 10.6 mm 2.14 Nmm Rostfritt stål

10439906

Prisintervall
28,7962 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    5.19 N
  • Last vid belastningslängd
    58.54 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    44.5 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 0.18 Nmm Kolstål

10439418

Prisintervall
22,0427 kr - 20,2674 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.78 N
  • Last vid belastningslängd
    19.57 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 0.70 Nmm Rostfritt stål

10440124

Prisintervall
35,8009 kr - 32,99 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.30 N
  • Last vid belastningslängd
    69.66 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    114.3 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 4.95 Nmm Rostfritt stål

10635100

Prisintervall
51,6302 kr - 47,4879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    10.26 N
  • Last vid belastningslängd
    114.20 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 0.88 Nmm Rostfritt stål

10234648

Prisintervall
59,0271 kr - 54,2931 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    10.26 N
  • Last vid belastningslängd
    114.20 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    127.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 5.12 Nmm Rostfritt stål

10642009

Prisintervall
62,788 kr - 57,5477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    114.3 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 3.87 Nmm Rostfritt stål

10638170

Prisintervall
85,8038 kr - 78,7028 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    139.7 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 10.6 mm 2.10 Nmm Rostfritt stål

10424841

Prisintervall
28,6999 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.04 N
  • Last vid belastningslängd
    33.57 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 10.6 mm 0.37 Nmm Rostfritt stål

10439852

Prisintervall
28,6999 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.04 N
  • Last vid belastningslängd
    33.57 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    69.9 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 10.6 mm 1.72 Nmm Rostfritt stål

10439913

Prisintervall
28,6999 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    5.19 N
  • Last vid belastningslängd
    58.54 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 1.93 Nmm Rostfritt stål

10633878

Prisintervall
56,3927 kr - 51,7781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    10.28 N
  • Last vid belastningslängd
    114.19 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 22.04 Nmm Rostfritt stål

10641910

Prisintervall
57,3998 kr - 52,8137 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 4.41 Nmm Rostfritt stål

10642016

Prisintervall
62,5864 kr - 57,5477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    127.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 0.41 Nmm Rostfritt stål

10424810

Prisintervall
28,8236 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.48 N
  • Last vid belastningslängd
    16.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    31.8 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 0.07 Nmm Rostfritt stål

10440001

Prisintervall
28,8236 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.48 N
  • Last vid belastningslängd
    16.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Material
    Rostfritt stål