Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Belastad längd | Fjäderkonstant | Initial dragkraft | Totallängd | Material | Last vid belastningslängd | Ytterdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,1195 kr - 21,8947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Kolstål
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
| 20,1195 kr - 21,8947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
2 in
50.8 mm
|
Kolstål
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 20,2674 kr - 22,0427 kr | 30 I lager |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Kolstål
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Kolstål
|
19.57 N
19.57 N
|
|
|||
| 23,0782 kr - 25,1493 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Kolstål
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 32,99 kr - 35,8021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Kolstål
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 33,2859 kr - 36,3926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
2 in
50.8 mm
|
Kolstål
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 38,7596 kr - 42,2154 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
5 in
127.0 mm
|
Kolstål
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 22,9303 kr - 25,0014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rostfritt stål
|
7.67 N
7.67 N
|
|
||
| 22,9303 kr - 25,0014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 22,9303 kr - 25,0014 kr | 10 I lager |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 27,5164 kr - 29,8833 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.85 N
1.85 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Rostfritt stål
|
19.64 N
19.64 N
|
|
||
| 26,4808 kr - 28,6999 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
3.04 N
3.04 N
|
2 in
50.8 mm
|
Rostfritt stål
|
33.57 N
33.57 N
|
|
||
| 26,4808 kr - 28,7962 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Rostfritt stål
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 26,4808 kr - 28,8236 kr | 30 I lager |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rostfritt stål
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 26,4808 kr - 28,8236 kr | 30 I lager |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
3 in
76.2 mm
|
Rostfritt stål
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 30 I lager |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Rostfritt stål
|
69.66 N
69.66 N
|
|
|||
| 32,99 kr - 35,8009 kr | 10 I lager |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Rostfritt stål
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 54,2931 kr - 59,1198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
4 in
101.6 mm
|
Rostfritt stål
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 52,074 kr - 56,6601 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Rostfritt stål
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta