Meny Sök

Extension Springs

I lager

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Rostfritt stål, Kolstål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
198 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Belastad längd Fjäderkonstant Initial dragkraft Totallängd Material Last vid belastningslängd Ytterdiameter Köp
26,4808 kr - 28,8236 kr Fråga angående leveranstidhär
1.48 N
69.9 mm
Rostfritt stål
16.30 N
30,9189 kr - 33,5818 kr Fråga angående leveranstidhär
6.30 N
38.1 mm
Rostfritt stål
69.66 N
32,99 kr - 35,8009 kr Fråga angående leveranstidhär
6.30 N
101.6 mm
Rostfritt stål
69.66 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
31.8 mm
Kolstål
9.21 N
19,0839 kr - 20,8708 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
15.8 mm
Kolstål
23.58 N
31,3627 kr - 34,1736 kr Fråga angående leveranstidhär
1.48 N
127.0 mm
Rostfritt stål
16.30 N
31,0669 kr - 33,8777 kr Fråga angående leveranstidhär
6.30 N
69.9 mm
Rostfritt stål
69.66 N
20,1195 kr - 21,8947 kr Fråga angående leveranstidhär
3.65 N
25.4 mm
Kolstål
40.30 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
28.5 mm
Kolstål
9.21 N
51,7781 kr - 56,0683 kr Fråga angående leveranstidhär
10.28 N
88.9 mm
Rostfritt stål
114.19 N
52,074 kr - 56,6871 kr Fråga angående leveranstidhär
23.22 N
76.2 mm
Rostfritt stål
258.22 N
26,4808 kr - 28,6999 kr 30 I lager
1.48 N
50.8 mm
Rostfritt stål
16.30 N
22,0427 kr - 22,0427 kr 420 I lager
2.22 N
44.5 mm
Kolstål
23.58 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
15.8 mm
Kolstål
9.21 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
63.5 mm
Kolstål
23.58 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
38.1 mm
Kolstål
9.21 N
19,0839 kr - 20,8694 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
22.4 mm
Kolstål
23.58 N
19,0839 kr - 20,8592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.85 N
57.2 mm
Kolstål
9.21 N
19,0839 kr - 20,8694 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
31.8 mm
Kolstål
23.58 N
19,0839 kr - 20,8694 kr Fråga angående leveranstidhär
2.22 N
76.2 mm
Kolstål
23.58 N
  • av 10
Dragfjäder 12.7 mm 0.09 Nmm Rostfritt stål

10439999

Prisintervall
28,8236 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.48 N
  • Last vid belastningslängd
    16.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    69.9 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 3.72 Nmm Rostfritt stål

10440056

Prisintervall
33,5818 kr - 30,9189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.30 N
  • Last vid belastningslängd
    69.66 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 0.80 Nmm Rostfritt stål

10440117

Prisintervall
35,8009 kr - 32,99 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.30 N
  • Last vid belastningslängd
    69.66 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    101.6 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 6.1 mm 0.16 Nmm Kolstål

10439098

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    31.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 3.99 Nmm Kolstål

10439159

Prisintervall
20,8708 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    15.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 12.7 mm 0.03 Nmm Rostfritt stål

10440025

Prisintervall
34,1736 kr - 31,3627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.48 N
  • Last vid belastningslängd
    16.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    127.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 1.34 Nmm Rostfritt stål

10440094

Prisintervall
33,8777 kr - 31,0669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    6.30 N
  • Last vid belastningslängd
    69.66 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    69.9 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 10.6 mm 3.85 Nmm Kolstål

10439289

Prisintervall
21,8947 kr - 20,1195 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    3.65 N
  • Last vid belastningslängd
    40.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    25.4 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.19 Nmm Kolstål

10439081

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    28.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 19.1 mm 1.47 Nmm Rostfritt stål

10633885

Prisintervall
56,0683 kr - 51,7781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    10.28 N
  • Last vid belastningslängd
    114.19 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    88.9 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 19.1 mm 9.56 Nmm Rostfritt stål

10641835

Prisintervall
56,6871 kr - 52,074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    23.22 N
  • Last vid belastningslängd
    258.22 N
  • Högsta drifttemperatur
    230 °C
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 12.7 mm 0.15 Nmm Rostfritt stål

10439968

Prisintervall
28,6999 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    1.48 N
  • Last vid belastningslängd
    16.30 N
  • Högsta drifttemperatur
    260 °C
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Dragfjäder 6.1 mm 0.60 Nmm Kolstål

10335130

Prisintervall
22,0427 kr - 22,0427 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    44.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.75 Nmm Kolstål

10418505

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    15.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.39 Nmm Kolstål

10439210

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    63.5 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.12 Nmm Kolstål

10439111

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 1.73 Nmm Kolstål

10439173

Prisintervall
20,8694 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    22.4 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.07 Nmm Kolstål

10439135

Prisintervall
20,8592 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    0.85 N
  • Last vid belastningslängd
    9.21 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    57.2 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.93 Nmm Kolstål

10234501

Prisintervall
20,8694 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    31.8 mm
  • Material
    Kolstål
Dragfjäder 6.1 mm 0.30 Nmm Kolstål

10439234

Prisintervall
20,8694 kr - 19,0839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Initial dragkraft
    2.22 N
  • Last vid belastningslängd
    23.58 N
  • Högsta drifttemperatur
    121 °C
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Material
    Kolstål