Meny Sök

Fast regelspärr med kompression

I lager

Kompressionslåset med fast låsområde är IP65-klassat och tillverkat av svart pulverlackerad pressgjuten zink. Det har 6 mm kompression. När nyckeln vrids 90 grader vrids regeln till låst läge. När nyckeln vrids 180 grader vrids regeln till det fasta läget. Regeln ger god kompression och god ljudisolering och har olika alternativ för utformning av huvud och grepp

Serienummer: SR5551

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Monteringshålets bredd Maximal kompression Totallängd Inriktning vid montering Hylsans höjd Regelmaterial Nyckeltyp Köp
420,9499 kr - 654,8109 kr Fråga angående leveranstidhär
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Järnvägsnyckel
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Trekantsnyckel 8,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Trekantsnyckel 8,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Högermontage
22.0 mm
Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
229,6338 kr - 255,1486 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Trekantsnyckel 8,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Järnvägsnyckel
Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
229,6338 kr - 255,1486 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Trekantsnyckel 8,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Järnvägsnyckel
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
229,6338 kr - 255,1486 kr Fråga angående leveranstidhär
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Vänsterhänt
22.0 mm
Rostfritt stål
Trekantsnyckel 8,0 mm
  • av 7
Kompressionslås 316 Rostfritt stål

20052836

Prisintervall
654,8109 kr - 420,9499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076443


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Järnvägsnyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076559


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076849


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076566


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076696


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Silver

20076054


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076689


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076818


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076139


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076610


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Högermontage
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076085


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076368

Prisintervall
255,1486 kr - 229,6338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076405


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Järnvägsnyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076252


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076047


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076290

Prisintervall
255,1486 kr - 229,6338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076429


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Järnvägsnyckel
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 20.0 mm Rostfritt stål

20076184


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Regelspärr med kompression 22.0 mm 19.2 mm Rostfritt stål

20076313

Prisintervall
255,1486 kr - 229,6338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
  • Maximal kompression
    4.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm