Snap-on mutterlock används för att täcka skruvar, muttrar, brickor och bultar. Den har en snäppdesign och skyddar mot skador och långvarig exponering för väder och vind. Fyra olika varianter finns tillgängliga, beroende på användning och storlek.Mutterhattar som enkelt och bekvämt snäpps på är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.Förbättra finishen.Skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön. Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1113, SR1812
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Mutterstorlek | h1 | h2 | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7809 kr - 3,2603 kr | 1843 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
3,3178 kr - 5,386 kr | 3320 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
4,9121 kr - 10,8439 kr | 9750 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
1,1863 kr - 1,5368 kr | 210 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
|||
4,7972 kr - 7,799 kr | 20600 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
6,2335 kr - 12,2084 kr | 1549 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
|||
1,6948 kr - 2,3411 kr | 24948 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
6,2335 kr - 12,2084 kr | 4298 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
5,7308 kr - 12,6249 kr | 9249 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
3,3178 kr - 5,386 kr | 3599 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
6,6212 kr - 12,9553 kr | 1259 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
1,3213 kr - 1,7091 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
1,7809 kr - 2,4847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
5,228 kr - 8,5171 kr | 25 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
6,6212 kr - 12,9553 kr | 749 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
1,7809 kr - 2,4847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
5,228 kr - 8,5171 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
6,6212 kr - 12,9553 kr | 7650 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta