Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on mutterlock används för att täcka skruvar, muttrar, brickor och bultar. Den har en snäppdesign och skyddar mot skador och långvarig exponering för väder och vind. Fyra olika varianter finns tillgängliga, beroende på användning och storlek.Mutterhattar som enkelt och bekvämt snäpps på är ett kostnadseffektivt alternativ som kan användas för att täcka exponerade skruvar, muttrar, brickor och bultar.Förbättra finishen.Skydd mot smuts, skador och långvarig exponering för den omgivande miljön. Material: LDPE Färg: Svart, Vit, Grå Serienummer: SR1113, SR1812
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Mutterstorlek | h1 | h2 | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,9864 kr - 30,7652 kr | 3225 I lager |
0.445 in
11.3 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
7,0522 kr - 21,6865 kr | 11398 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
11,2339 kr - 34,3847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.602 in
15.3 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
10,729 kr - 22,531 kr | 152 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
3014 I lager |
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
|
|
1
|
|||
3000 I lager |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
1,2266 kr - 1,6948 kr | 8733 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
7,0522 kr - 7,0522 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
7,2857 kr - 22,531 kr | 5881 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
1,1318 kr - 1,5799 kr | 9429 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
1,6948 kr - 2,3411 kr | 12360 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
1320 I lager |
1.083 in
27.5 mm
|
|
|
|
|
1
|
|||
1000 I lager |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
1,6948 kr - 2,3411 kr | 32240 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta