Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ferrithylsorna används som avstörningskärnor för runda kablar och finns för många olika kabeldiametrar. Monteras runt kabeln, och dämpar med sin A5-kärna alla typer av EMI-emission. Med nylonkapslingen kan de två halvorna kan snäppas ihop. Kärnorna är enkla att installera i utrustning där renovering och test krävs. Impedansvärdena baseras på en enkel omgångs mätning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Impedans 100 MHz | Totallängd | Impedans 25 MHz | Yttre höjd | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8644 kr - 5,4049 kr | 1020 I lager |
78 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 3,0725 kr - 3,4138 kr | 3400 I lager |
69 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
29 Ω
|
|
|
|
||
| 1,5894 kr - 1,766 kr | Fråga angående leveranstidhär |
42 Ω
|
|
22 Ω
|
|
|
|
||
| 3,6348 kr - 4,0387 kr | 550 I lager |
87 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
55 Ω
|
|
|
|
||
| 3,6501 kr - 4,0557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
95 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
59 Ω
|
|
|
|
||
| 2,3547 kr - 2,6163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
44 Ω
|
|
22 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5297 kr - 0,5886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 1,525 kr - 1,6945 kr | 7009 I lager |
64 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
| 3,3719 kr - 3,7467 kr | 1800 I lager |
62 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 16,8262 kr - 18,6959 kr | 12188 I lager |
158 Ω
|
|
93 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 18,2961 kr - 20,329 kr | 2528 I lager |
190 Ω
|
|
120 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 4,6462 kr - 5,1624 kr | Fråga angående leveranstidhär |
77 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
47 Ω
|
|
|
|
||
| 4,5027 kr - 5,003 kr | 87 I lager |
140 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
83 Ω
|
|
|
|
||
| 40,9479 kr - 45,4977 kr | 3114 I lager |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 22,0096 kr - 24,4551 kr | 4088 I lager |
101 Ω
|
|
47 Ω
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 24,4009 kr - 27,112 kr | 30108 I lager |
207 Ω
|
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 1,2365 kr - 1,3739 kr | 270 I lager |
57 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 1,0916 kr - 1,2128 kr | Fråga angående leveranstidhär |
49 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
26 Ω
|
|
|
|
||
| 22,8589 kr - 25,3989 kr | 2900 I lager |
260 Ω
|
|
150 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 4,0858 kr - 4,5398 kr | 1400 I lager |
68 Ω
|
|
28 Ω