Meny Sök

Fiberrullar

I lager

I fiberhanteringssortimentet finns fiberrullar med låg profil för att linda upp överskjutande fiberkablage på ett kretskort. Vissa rullar kan brytas isär för att skapa en kontrollerad böjning runt hörn på 90 eller 180 grader. En del rullar kan staplas och monteras över kretskortet. Av naturfärgad och svart nylon. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2.

Serienummer: SREFA04

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
16 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Radie Monteringsmetod Total höjd Typ Köp
44,6367 kr - 53,1244 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
30.0 mm
98,2411 kr - 98,2411 kr 96 I lager
Svart
30.0 mm
Vidhäftande
3.9 mm
2
13,6939 kr - 15,5921 kr 3002 I lager
Naturfärgad
43.2 mm
Vidhäftande
7.6 mm
10312414 94,0078 kr - 94,0078 kr 298 I lager
Svart
40.0 mm
Skruv
6.35 mm
3
55,9943 kr - 55,9943 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
25.0 mm
Skruv
4.0 mm
1
65,8903 kr - 65,8903 kr 500 I lager
Svart
25.0 mm
Skruv
6.35 mm
1
18,181 kr - 20,9317 kr 100 I lager
Naturfärgad
43.2 mm
Vidhäftande
7.6 mm
87,5076 kr - 87,5076 kr 292 I lager
Svart
25.0 mm
Vidhäftande
6.35 mm
1
195,8803 kr - 195,8803 kr 165 I lager
Svart
30.0 mm
No Mounting
10.0 mm
Winding Reel
73,2321 kr - 73,2321 kr 300 I lager
Svart
25.0 mm
Vidhäftande
4.0 mm
1
106,6311 kr - 106,6311 kr 298 I lager
Svart
30.0 mm
Vidhäftande
12.4 mm
2
95,9977 kr - 95,9977 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
35.0 mm
Skruv
8.0 mm
2
17,6217 kr - 17,6217 kr 1053 I lager
Naturfärgad
43.2 mm
Screw, Rivet
7.6 mm
6,7876 kr - 7,375 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
43.2 mm
Screw, Rivet
7.6 mm
81,7086 kr - 81,7086 kr 445 I lager
Svart
30.0 mm
Skruv
12.4 mm
2
72,681 kr - 72,681 kr 5628 I lager
Svart
30.0 mm
Skruv
3.9 mm
2
Fiberrullar Naturfärgad Nylon 6/6 Skruv 30.0 mm

10111444

Prisintervall
53,1244 kr - 44,6367 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Radie
    30.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Fiberrullar Vidhäftande 3.9 mm 30.0 mm Nylon 6 Svart

10312346

Prisintervall
98,2411 kr - 98,2411 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    EFA04-10-001 with 4 self-adhesive pads
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Typ
    2
  • Storlek, hålförsänkning
    4.6 mm
Fiberrullar Vidhäftande 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10316078

Prisintervall
15,5921 kr - 13,6939 kr

Lagernivåer
3002 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    7.6 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fiberrullar Skruv 6.35 mm 40.0 mm Nylon 6 Svart

10312414

Prisintervall
94,0078 kr - 94,0078 kr

Lagernivåer
298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    40 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Typ
    3
  • Storlek, hålförsänkning
    4.6 mm
Fiberrullar Skruv 4.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Svart

10312308

Prisintervall
55,9943 kr - 55,9943 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    25 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Typ
    1
  • Storlek, hålförsänkning
    4.6 mm
Fiberrullar Skruv 6.35 mm 25.0 mm Nylon 6 Svart

10312407

Prisintervall
65,8903 kr - 65,8903 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    25 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Typ
    1
  • Storlek, hålförsänkning
    4.6 mm
Fiberrullar Vidhäftande 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10316085

Prisintervall
20,9317 kr - 18,181 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    7.6 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Fiberrullar Vidhäftande 6.35 mm 25.0 mm Nylon 6 Svart

10312391

Prisintervall
87,5076 kr - 87,5076 kr

Lagernivåer
292 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    EFA04-21-001 with 4 self-adhesive pads
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Typ
    1
  • Storlek, hålförsänkning
    4.6 mm
Fiberrullar Ingen montering 10.0 mm 30.0 mm PA Svart

10312803

Prisintervall
195,8803 kr - 195,8803 kr

Lagernivåer
165 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    Ingen monteringshårdvara
  • Monteringsmetod
    No Mounting
  • Typ
    Winding Reel
  • Total höjd
    10.0 mm
Fiberrullar Vidhäftande 4.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Svart

10312292

Prisintervall
73,2321 kr - 73,2321 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    EFA04-04-001 with 4 self-adhesive pads
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Typ
    1
  • Storlek, hålförsänkning
    4.6 mm
Fiberrullar Vidhäftande 12.4 mm 30.0 mm Nylon 6 Svart

10312360

Prisintervall
106,6311 kr - 106,6311 kr

Lagernivåer
298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    EFA04-14-001 with 4 self-adhesive pads
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Typ
    2
  • Storlek, hålförsänkning
    4.6 mm
Fiberrullar Skruv 8.0 mm 35.0 mm Nylon 6 Svart

10312865

Prisintervall
95,9977 kr - 95,9977 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    35 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Typ
    2
  • Storlek, hålförsänkning
    4.6 mm
Fiberrullar Skruv 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10111772

Prisintervall
17,6217 kr - 17,6217 kr

Lagernivåer
1053 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Screw, Rivet
  • Total höjd
    7.6 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Fiberrullar Skruv 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10111765

Prisintervall
7,375 kr - 6,7876 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Screw, Rivet
  • Total höjd
    7.6 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
Fiberrullar Skruv 12.4 mm 30.0 mm Nylon 6 Svart

10312377

Prisintervall
81,7086 kr - 81,7086 kr

Lagernivåer
445 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    30 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Typ
    2
  • Storlek, hålförsänkning
    4.6 mm
Fiberrullar Skruv 3.9 mm 30.0 mm Nylon 6 Svart

10312353

Prisintervall
72,681 kr - 72,681 kr

Lagernivåer
5628 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Inkluderar
    30 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Typ
    2
  • Storlek, hålförsänkning
    4.6 mm