Meny Sök

Spärrstift M8 4.5 16.0 Svärtat stål

Detta fjäderbelastade spärrstift har en kula och motsvarande fördjupning. Utformat för säker sammankoppling, indexering eller belastning. Utformningen med kula och fördjupning förhindrar att stiftet oavsiktligen lossnar. Tål temperaturer på upp till 250 °C och är av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20253318

Tillverkarens artikelnummer:

20253318

139 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 29,2726 kr
20 - 49 26,405 kr
50 - 99 24,8518 kr
100 - 499 21,9843 kr
500 + 18,9973 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

29,27 kr

1 x 29,2726 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Increased
d1 M8
d2 4.5
l1 16.0
Slag s1 1.5
Fjäderbelastning F1 ≈ N 36.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 62.0
A/F 1.2
Vikt g 3.6
Material Svärtat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss