Meny Sök

Fjäderbelastade spärrstift - Kula med motsvarande fördjupning

I lager

Dessa fjädrande spärrstift med kula och motsvarande fördjupning används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. De består av tre delar: en gängad stomme, en rostfri kula och en fjädringsmekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Samtidigt som den rostfria kulan väljs för sin enastående korrosionsresistens, säkerställer den spärrens livslängd och tillförlitlighet, till och med under tuffa förhållanden. Dessutom ger kulan av rostfritt stål jämn gång och eliminerar friktion och slitage.

Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Klarar temperaturer upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.

  • Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov.
  • Kulan av rostfritt stål ger jämn gång och eliminerar friktion och slitage.
  • Tål temperaturer upp till 250 C.
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat stål Serienummer: SR32100

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
44 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 Fjäderbelastning F1 ≈ N Material Slag s1 Fjäderbelastning d1 d2 Köp
73,4479 kr - 97,8545 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
1.6
303 Rostfritt stål
0.3
Increased
M2
1.0
53,9454 kr - 71,8512 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
6.4
303 Rostfritt stål
0.4
Increased
M3
1.5
16,8793 kr - 22,4677 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
12.0
Svärtat stål
0.8
Increased
M4
2.5
59,4198 kr - 79,1504 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
1.6
Svärtat stål
0.3
Increased
M2
1.0
21,0991 kr - 28,1702 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
6.4
Svärtat stål
0.4
Increased
M3
1.5
57,3669 kr - 76,5272 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
0.8
Svärtat stål
0.3
Normal
M2
1.0
48,471 kr - 64,552 kr Fråga angående leveranstidhär
9.0
12.0
303 Rostfritt stål
0.8
Increased
M4
2.5
54,2439 kr - 83,5165 kr 2 I lager
4.0
0.8
303 Rostfritt stål
0.3
Normal
M2
1.0
209,5679 kr - 322,4765 kr 1 I lager
34.0
127.0
303 Rostfritt stål
5.5
Increased
M24
15.0
33,8128 kr - 52,0932 kr 350 I lager
9.0
8.5
303 Rostfritt stål
0.8
Normal
M4
2.5
57,5893 kr - 88,5346 kr 527 I lager
19.0
57.0
303 Rostfritt stål
2.0
Increased
M10
6.0
43,3712 kr - 66,6698 kr 38 I lager
16.0
18.0
303 Rostfritt stål
1.5
Normal
M8
4.5
38,831 kr - 59,74 kr 46 I lager
14.0
19.0
303 Rostfritt stål
1.0
Increased
M6
3.5
73,5996 kr - 113,1475 kr 36 I lager
22.0
61.0
303 Rostfritt stål
2.5
Increased
M12
8.0
50,301 kr - 77,423 kr 10 I lager
16.0
36.0
303 Rostfritt stål
1.5
Increased
M8
4.5
38,831 kr - 59,74 kr 301 I lager
12.0
15.0
303 Rostfritt stål
0.9
Increased
M5
3.0
43,1322 kr - 66,3114 kr 2 I lager
24.0
41.0
Svärtat stål
3.5
Normal
M16
10.0
119,9579 kr - 184,4771 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0
127.0
Svärtat stål
5.5
Increased
M24
15.0
15,6518 kr - 24,1349 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
18.0
Svärtat stål
1.5
Normal
M8
4.5
33,8128 kr - 52,0932 kr 25 I lager
12.0
8.0
303 Rostfritt stål
0.9
Normal
M5
3.0
  • av 3
Spärrstift M2 1.0 4.0 303 Rostfritt stål

20760885

Prisintervall
97,8545 kr - 73,4479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M2
  • d2
    1.0
  • l1
    4.0
  • Slag s1
    0.3
Spärrstift M3 1.5 7.0 303 Rostfritt stål

20760892

Prisintervall
71,8512 kr - 53,9454 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Slag s1
    0.4
Spärrstift M4 2.5 9.0 Svärtat stål

20760878

Prisintervall
22,4677 kr - 16,8793 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Slag s1
    0.8
Spärrstift M2 1.0 4.0 Svärtat stål

20760854

Prisintervall
79,1504 kr - 59,4198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M2
  • d2
    1.0
  • l1
    4.0
  • Slag s1
    0.3
Spärrstift M3 1.5 7.0 Svärtat stål

20760861

Prisintervall
28,1702 kr - 21,0991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    7.0
  • Slag s1
    0.4
Spärrstift M2 1.0 4.0 Svärtat stål

20760847

Prisintervall
76,5272 kr - 57,3669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M2
  • d2
    1.0
  • l1
    4.0
  • Slag s1
    0.3
Spärrstift M4 2.5 9.0 303 Rostfritt stål

20760908

Prisintervall
64,552 kr - 48,471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Slag s1
    0.8
Spärrstift M2 1.0 4.0 303 Rostfritt stål

20254759

Prisintervall
83,5165 kr - 54,2439 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M2
  • d2
    1.0
  • l1
    4.0
  • Slag s1
    0.3
Spärrstift M24 15.0 34.0 303 Rostfritt stål

20253547

Prisintervall
322,4765 kr - 209,5679 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Slag s1
    5.5
Spärrstift M4 2.5 9.0 303 Rostfritt stål

20253387

Prisintervall
52,0932 kr - 33,8128 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Slag s1
    0.8
Spärrstift M10 6.0 19.0 303 Rostfritt stål

20253509

Prisintervall
88,5346 kr - 57,5893 kr

Lagernivåer
527 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Slag s1
    2.0
Spärrstift M8 4.5 16.0 303 Rostfritt stål

20253417

Prisintervall
66,6698 kr - 43,3712 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Slag s1
    1.5
Spärrstift M6 3.5 14.0 303 Rostfritt stål

20253486

Prisintervall
59,74 kr - 38,831 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Slag s1
    1.0
Spärrstift M12 8.0 22.0 303 Rostfritt stål

20253516

Prisintervall
113,1475 kr - 73,5996 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Slag s1
    2.5
Spärrstift M8 4.5 16.0 303 Rostfritt stål

20253493

Prisintervall
77,423 kr - 50,301 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Slag s1
    1.5
Spärrstift M5 3.0 12.0 303 Rostfritt stål

20253479

Prisintervall
59,74 kr - 38,831 kr

Lagernivåer
301 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Slag s1
    0.9
Spärrstift M16 10.0 24.0 Svärtat stål

20253264

Prisintervall
66,3114 kr - 43,1322 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Slag s1
    3.5
Spärrstift M24 15.0 34.0 Svärtat stål

20253363

Prisintervall
184,4771 kr - 119,9579 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    15.0
  • l1
    34.0
  • Slag s1
    5.5
Spärrstift M8 4.5 16.0 Svärtat stål

20253233

Prisintervall
24,1349 kr - 15,6518 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Slag s1
    1.5
Spärrstift M5 3.0 12.0 303 Rostfritt stål

20253394

Prisintervall
52,0932 kr - 33,8128 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Fjäderbelastning
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Slag s1
    0.9