Meny Sök

Spärrstift M10 6.0 19.0 Svärtat stål

Detta fjäderbelastade spärrstift har en kula och motsvarande fördjupning. Utformat för säker sammankoppling, indexering eller belastning. Utformningen med kula och fördjupning förhindrar att stiftet oavsiktligen lossnar. Tål temperaturer på upp till 250 °C och är av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20253325

Tillverkarens artikelnummer:

20253325

6 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 31,4232 kr
20 - 49 28,3167 kr
50 - 99 26,7635 kr
100 - 499 23,5375 kr
500 + 20,431 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

31,42 kr

1 x 31,4232 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Increased
d1 M10
d2 6.0
l1 19.0
Slag s1 2.0
Fjäderbelastning F1 ≈ N 58.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 104.0
A/F 1.5
Vikt g 6.6
Material Svärtat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss