Meny Sök

Spärrstift M24 15.0 34.0 303 Rostfritt stål

Detta fjäderbelastade spärrstift har en kula och motsvarande fördjupning. Utformat för säker sammankoppling, indexering eller belastning. Utformningen med kula och fördjupning förhindrar att stiftet oavsiktligen lossnar. Tål temperaturer på upp till 250 °C och är av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20253462

Tillverkarens artikelnummer:

20253462

134 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 317,3388 kr
20 - 49 285,5572 kr
50 - 99 269,7858 kr
100 - 499 238,0041 kr
500 + 206,2224 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

317,34 kr

1 x 317,3388 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Normal
d1 M24
d2 15.0
l1 34.0
Slag s1 5.5
Fjäderbelastning F1 ≈ N 81.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 151.0
A/F 3.0
Vikt g 72.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss