Meny Sök

Spärrstift M8 4.5 16.0 303 Rostfritt stål

Detta fjäderbelastade spärrstift har en kula och motsvarande fördjupning. Utformat för säker sammankoppling, indexering eller belastning. Utformningen med kula och fördjupning förhindrar att stiftet oavsiktligen lossnar. Tål temperaturer på upp till 250 °C och är av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20253493

Tillverkarens artikelnummer:

20253493

10 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 77,423 kr
20 - 49 69,6568 kr
50 - 99 65,8334 kr
100 - 499 58,0672 kr
500 + 50,301 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

77,42 kr

1 x 77,423 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Increased
d1 M8
d2 4.5
l1 16.0
Slag s1 1.5
Fjäderbelastning F1 ≈ N 36.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 62.0
A/F 1.2
Vikt g 1.2
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss