Meny Sök

Spärrstift M4 2.5 9.0 303 Rostfritt stål

This Spring Plunger features a slot and a ball. It is designed to provide secure engagement, indexing or pressure application. Its ball and slot design keeps the plunger from accidentally moving out of position.
Essentra artikelnummer:

20760908

Tillverkarens artikelnummer:

20760908

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 64,552 kr
20 - 49 58,0512 kr
50 - 99 54,8578 kr
100 + 48,471 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

64,55 kr

1 x 64,552 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Increased
d1 M4
d2 2.5
l1 9.0
Slag s1 0.8
Fjäderbelastning F1 ≈ N 12.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 18.0
A/F 0.60
Vikt g 0.5
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss