Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).
Material: LLDPE, Polyeten, LDPE, PP Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | D | Material | Klassificering tryckklass | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,4741 kr - 16,8002 kr | 7579 I lager |
Röd
|
6.000 in
152.4 mm
|
Polyeten
|
6000
|
3
|
||
23,4114 kr - 46,4495 kr | 45 I lager |
Blå
|
3.000 in
76.2 mm
|
Polyeten
|
3000
|
3
|
||
18,8153 kr - 37,4009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
3.020 in
76.7 mm
|
Polyeten
|
3000
|
3
|
||
22,6984 kr - 47,656 kr | 10095 I lager |
Blå
|
2.000 in
50.8 mm
|
Polyeten
|
3000
|
3
|
||
11,2748 kr - 23,6772 kr | 1437 I lager |
Blå
|
0.500 in
12.7 mm
|
Polyeten
|
3000
|
3
|
||
15,6555 kr - 32,575 kr | 5330 I lager |
Blå
|
1.500 in
38.1 mm
|
Polyeten
|
3000
|
3
|
||
20,9698 kr - 51,5771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
2.500 in
63.5 mm
|
Polyeten
|
3000
|
3
|
||
19,2709 kr - 49,4657 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
1.500 in
38.1 mm
|
Polyeten
|
6000
|
3
|
||
12,8404 kr - 29,4079 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
1.000 in
25.4 mm
|
Polyeten
|
3000
|
3
|
||
17,8423 kr - 46,1479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
1.000 in
25.4 mm
|
Polyeten
|
6000
|
3
|
||
12,6077 kr - 30,7652 kr | 844 I lager |
Röd
|
0.750 in
19.1 mm
|
Polyeten
|
6000
|
3
|
||
10,6716 kr - 24,0693 kr | 1323 I lager |
Blå
|
0.750 in
19.1 mm
|
Polyeten
|
3000
|
3
|
||
19,1026 kr - 46,1479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
1.250 in
31.8 mm
|
Polyeten
|
6000
|
3
|
||
25,4223 kr - 56,403 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
2.000 in
50.8 mm
|
Polyeten
|
6000
|
3
|
||
16,23 kr - 39,5122 kr | 4550 I lager |
Blå
|
1.250 in
31.8 mm
|
Polyeten
|
3000
|
3
|
||
2,8931 kr - 4,5004 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
1,9903 kr - 3,096 kr | 1098 I lager |
Blå
|
0.750 in
19.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
2,9715 kr - 4,6224 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
2,792 kr - 4,3431 kr | 450 I lager |
Blå
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
4,4573 kr - 6,9336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
4.000 in
101.6 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta