Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, tryckfäste PCR

I lager

Heltäckande flänsskydd har en enkel utformning som trycks in. De har flexibla fenor som säkerställer en tät passform i borrhålet, varje gång. Det kräver inga fästen för montering.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCXFPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
15 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Nominell rörstorlek D A H DIN h Köp
12,5693 kr - 13,9659 kr Fråga angående leveranstidhär
53.0 mm
2 1/2"
72.5 mm
36.0 mm
DN 65
34.0 mm
2,3312 kr - 5,1804 kr Fråga angående leveranstidhär
3/8"
21.0 mm
DN 10
3,3958 kr - 7,5463 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
3/4"
24.0 mm
21.0 mm
DN 20
20.0 mm
5,8412 kr - 9,0863 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
1 1/2"
45.5 mm
32.0 mm
DN 40
30.0 mm
25,5245 kr - 28,3605 kr 850 I lager
6"
50.0 mm
DN 150
3,9339 kr - 8,7421 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
1"
30.0 mm
25.0 mm
DN 25
24.0 mm
62,9206 kr - 69,9118 kr 462 I lager
10"
52.0 mm
DN 250
14,2546 kr - 31,677 kr 1575 I lager
3"
36.0 mm
DN 80
17,9561 kr - 19,9512 kr 1085 I lager
5"
46.0 mm
DN 125
78,6508 kr - 174,7796 kr 400 I lager
12"
57.0 mm
DN 300
6,9492 kr - 7,7213 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
2"
56.5 mm
32.0 mm
DN 50
30.0 mm
4,8865 kr - 5,4295 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
1 1/4"
39.0 mm
32.0 mm
DN 32
30.0 mm
15,94 kr - 17,7111 kr 1395 I lager
4"
46.0 mm
DN 100
38,2866 kr - 42,5407 kr 592 I lager
8"
52.0 mm
DN 200
2,8661 kr - 6,3692 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5 mm
1/2"
19.0 mm
21.0 mm
DN 15
20.0 mm
Flänsskydd DN 65 LDPE - PCR Grön

20750596

Prisintervall
13,9659 kr - 12,5693 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    53.0 mm
  • D
    72.5 mm
  • h
    34.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • DIN
    DN 65
Flänsskydd DN 10 LDPE - PCR Grön

20750527

Prisintervall
5,1804 kr - 2,3312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    21.0 mm
  • DIN
    DN 10
  • Nominell rörstorlek
    3/8"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Flänsskydd DN 20 LDPE - PCR Grön

20750541

Prisintervall
7,5463 kr - 3,3958 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • DIN
    DN 20
Flänsskydd DN 40 LDPE - PCR Grön

20750572

Prisintervall
9,0863 kr - 5,8412 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    30.0 mm
  • D
    45.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • DIN
    DN 40
Flänsskydd DN 150 LDPE - PCR Grön

20750633

Prisintervall
28,3605 kr - 25,5245 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • H
    50.0 mm
  • DIN
    DN 150
  • Nominell rörstorlek
    6"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Flänsskydd DN 25 LDPE - PCR Grön

20750558

Prisintervall
8,7421 kr - 3,9339 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • DIN
    DN 25
Flänsskydd DN 250 LDPE - PCR Grön

20750657

Prisintervall
69,9118 kr - 62,9206 kr

Lagernivåer
462 I lager
Egenskaper
  • H
    52.0 mm
  • DIN
    DN 250
  • Nominell rörstorlek
    10"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Flänsskydd DN 80 LDPE - PCR Grön

20750602

Prisintervall
31,677 kr - 14,2546 kr

Lagernivåer
1575 I lager
Egenskaper
  • H
    36.0 mm
  • DIN
    DN 80
  • Nominell rörstorlek
    3"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Flänsskydd DN 125 LDPE - PCR Grön

20750626

Prisintervall
19,9512 kr - 17,9561 kr

Lagernivåer
1085 I lager
Egenskaper
  • H
    46.0 mm
  • DIN
    DN 125
  • Nominell rörstorlek
    5"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Flänsskydd DN 300 LDPE - PCR Grön

20750664

Prisintervall
174,7796 kr - 78,6508 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • H
    57.0 mm
  • DIN
    DN 300
  • Nominell rörstorlek
    12"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Flänsskydd DN 50 LDPE - PCR Grön

20750589

Prisintervall
7,7213 kr - 6,9492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • D
    56.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • DIN
    DN 50
Flänsskydd DN 32 LDPE - PCR Grön

20750565

Prisintervall
5,4295 kr - 4,8865 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • DIN
    DN 32
Flänsskydd DN 100 LDPE - PCR Grön

20750619

Prisintervall
17,7111 kr - 15,94 kr

Lagernivåer
1395 I lager
Egenskaper
  • H
    46.0 mm
  • DIN
    DN 100
  • Nominell rörstorlek
    4"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Flänsskydd DN 200 LDPE - PCR Grön

20750640

Prisintervall
42,5407 kr - 38,2866 kr

Lagernivåer
592 I lager
Egenskaper
  • H
    52.0 mm
  • DIN
    DN 200
  • Nominell rörstorlek
    8"
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Flänsskydd DN 15 LDPE - PCR Grön

20750534

Prisintervall
6,3692 kr - 2,8661 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    8.5 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • DIN
    DN 15