Meny Sök

Flänsskydd DN 150 LDPE - PCR Grön

Essentra artikelnummer:

20750633

Tillverkarens artikelnummer:

20750633

850 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 27,5345 kr
125 + 24,781 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

688,36 kr

25 x 27,5345 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 139.0 mm
D 163.0 mm
h 48.0 mm
H 50.0 mm
DIN DN 150
Nominell rörstorlek 6"
Färg Grön
Material LDPE - PCR
Återvunnet innehåll Procentandel % 100%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss