Meny Sök

Flänsskydd

I lager

Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
151 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Nominell rörstorlek h Klassificering tryckklass Köp
54,8518 kr - 63,7999 kr 193 I lager
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
22,8657 kr - 31,281 kr 1214 I lager
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
1 268,1988 kr - 1 585,245 kr Fråga angående leveranstidhär
914.4 mm
24"
69.8 mm
300
761,3186 kr - 951,6554 kr 18 I lager
730.0 mm
DN 500
40.0 mm
25
10232828 30,0327 kr - 33,8389 kr 327 I lager
165.1 mm
2"
25.4 mm
600
21,2857 kr - 24,4456 kr 397 I lager
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
25,609 kr - 29,0417 kr 167 I lager
155.4 mm
1 1/2"
22.4 mm
600
324,2318 kr - 330,8976 kr 174 I lager
395.0 mm
DN 250
28.0 mm
356,5354 kr - 363,714 kr 39 I lager
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
38,7079 kr - 232,1328 kr 98 I lager
150.0 mm
DN 40
17.0 mm
40
221,3032 kr - 276,629 kr 28 I lager
440.0 mm
DN 300
18.0 mm
6
135,3988 kr - 225,6407 kr 53 I lager
375.0 mm
DN 200
31.0 mm
40
334,4869 kr - 341,3237 kr 270 I lager
200.0 mm
DN 80
24.0 mm
52,1085 kr - 57,868 kr 73 I lager
228.6 mm
3 1/2"
30.2 mm
300
1 098,6623 kr - 1 121,0526 kr 9 I lager
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
418,0889 kr - 522,6076 kr 115 I lager
580.0 mm
DN 400
28.0 mm
16
213,3461 kr - 266,6755 kr 4 I lager
425.0 mm
DN 250
29.0 mm
25
1 513,6518 kr - 1 544,588 kr 15 I lager
840.0 mm
DN 600
31.0 mm
16
48,8784 kr - 56,699 kr 21 I lager
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
70,9957 kr - 77,5595 kr 20 I lager
356.0 mm
4"
76.0 mm
2500
  • av 8
Flänsskydd 228.6 mm 23.9 mm Polyeten Gul

10230725

Prisintervall
63,7999 kr - 54,8518 kr

Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    4"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 127.0 mm 17.5 mm Polyeten Gul

10073834

Prisintervall
31,281 kr - 22,8657 kr

Lagernivåer
1214 I lager
Egenskaper
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 914.4 mm 69.8 mm Polyeten Gul

10232606

Prisintervall
1 585,245 kr - 1 268,1988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    914.4 mm
  • h
    69.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    24"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 730.0 mm 40.0 mm Polyeten Gul

10232804

Prisintervall
951,6554 kr - 761,3186 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d
    730.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 500
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 165.1 mm 25.4 mm Polyeten Gul

10232828

Prisintervall
33,8389 kr - 30,0327 kr

Lagernivåer
327 I lager
Egenskaper
  • d
    165.1 mm
  • h
    25.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    2"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 117.3 mm 15.7 mm Polyeten Gul

10231937

Prisintervall
24,4456 kr - 21,2857 kr

Lagernivåer
397 I lager
Egenskaper
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Nominell rörstorlek
    3/4"
  • Klassificering tryckklass
    400
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 155.4 mm 22.4 mm Polyeten Gul

10232811

Prisintervall
29,0417 kr - 25,609 kr

Lagernivåer
167 I lager
Egenskaper
  • d
    155.4 mm
  • h
    22.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 395.0 mm 28.0 mm Polyeten Gul

10239391

Prisintervall
330,8976 kr - 324,2318 kr

Lagernivåer
174 I lager
Egenskaper
  • d
    395.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 250
  • Standard
    DIN
  • Färg
    Gul
Flänsskydd 479.0 mm 93.0 mm Polyeten Gul

10239445

Prisintervall
363,714 kr - 356,5354 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    8"
  • Klassificering tryckklass
    1500
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 150.0 mm 17.0 mm Polyeten Gul

10239315

Prisintervall
232,1328 kr - 38,7079 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d
    150.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 40
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 440.0 mm 18.0 mm Polyeten Gul

10239230

Prisintervall
276,629 kr - 221,3032 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d
    440.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 300
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 375.0 mm 31.0 mm Polyeten Gul

10239209

Prisintervall
225,6407 kr - 135,3988 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • d
    375.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 200
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 200.0 mm 24.0 mm Polyeten Gul

10239322

Prisintervall
341,3237 kr - 334,4869 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • d
    200.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 80
  • Standard
    DIN
  • Färg
    Gul
Flänsskydd 228.6 mm 30.2 mm Polyeten Gul

10238998

Prisintervall
57,868 kr - 52,1085 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • d
    228.6 mm
  • h
    30.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    3 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 787.4 mm 101.6 mm Polyeten Gul

10239070

Prisintervall
1 121,0526 kr - 1 098,6623 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    18"
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 580.0 mm 28.0 mm Polyeten Gul

10239285

Prisintervall
522,6076 kr - 418,0889 kr

Lagernivåer
115 I lager
Egenskaper
  • d
    580.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 400
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 425.0 mm 29.0 mm Polyeten Gul

10239223

Prisintervall
266,6755 kr - 213,3461 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d
    425.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 250
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 840.0 mm 31.0 mm Polyeten Gul

10233320

Prisintervall
1 544,588 kr - 1 513,6518 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • d
    840.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 600
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 270.0 mm 51.5 mm Polyeten Gul

10239414

Prisintervall
56,699 kr - 48,8784 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    3"
  • Klassificering tryckklass
    1500
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 356.0 mm 76.0 mm Polyeten Gul

10239438

Prisintervall
77,5595 kr - 70,9957 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d
    356.0 mm
  • h
    76.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    4"
  • Klassificering tryckklass
    2500
  • Standard
    ANSI